此款SFP+光模組在單模光纖上支持高達40km的鏈路長度。該光模組符合SFF-8431、SFF-8432、10GFC Rev 4.0和10GBASE-ER標準。通過SFF-8472規定的2線串列介面,可以進行DDM數字診斷。
這款工業級光模組的工作溫度範圍為-40°C至85°C,可以在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITSs)、海洋、石油和天然氣、採礦等。
![飛速(FS)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC/UPC 單模 (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/800x800/20220613185930_354_154520.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC/UPC 單模 (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185930_354_154520.jpg)
![飛速(FS)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC/UPC 單模 (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185932_442_154520.jpg)
![飛速(FS)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC/UPC 單模 (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185933_197_154520.jpg)
![飛速(FS)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC/UPC 單模 (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185934_260_154520.jpg)
![飛速(FS)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC/UPC 單模 (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GER-55-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-SFP-/60x60/20220613185936_521_154520.jpg)
飛速(FS)兼容10GBASE-ER SFP+光模組 1550nm 40km DOM 雙工LC/UPC 單模 (工業級)
#154520
#154520
NT$4,324.00
FS P/N: SFP-10GER-55-IFS P/N: SFP-10GER-55-I
0 銷量
3 評價
5 問答
光模組型號:
22件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
10GBASE-ER SFP+光模組(單模, 1550nm, 40km, 雙工LC接頭, 工業級, DOM數字診斷)
規格參數
兼容型號名
SFP-10GER-55-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.31Gbps
波長
1550nm
最遠傳輸距離
40km
接頭
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2~4dBm
接收靈敏度
<-16dBm
功率預算
14dB
接收過載
0dBm
功耗
≤1.8W
消光比
>7.5dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
工業溫度
-40~85°C
協議
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220614/165519282662a83cfabc1215.17847101.jpeg.webp)
用戶提問
提問
所有 (5)連接 (1)兼容衰減器 (1)埠 (1)產品對比 (1)產品推薦 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
2
0
0
0
B***l
Canada
April 10, 2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
確認購買
有幫助 3
評論 0C***e
United Kingdom
January 17, 2023
Great experience, great product. Thanks
確認購買
有幫助 3
評論 0K***a
United States
December 15, 2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄