這款SFP+光模組通過cat6a/cat7銅纜,在100m範圍內提供10GBase-T吞吐量。該光模組符合IEEE 802.3az、SFF-8431、SFF-8432和SFP+ MSA標準。每個SFP+光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等設備。這款熱插拔的10G SFP+光模組具有低功耗特性,非常適用於企業網路中的區域網應用和其他使用銅纜連接的網路場景。
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230512114021lgpg1n.jpg)
單擊打開
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021lgpg1n.jpg)
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021b45o29.jpg)
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626oa0lpm.jpg)
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305121140218ly9cv.jpg)
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626x7h01e.jpg)
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309021226264wsk3y.jpg)
![定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS) 這張圖片是關於SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626v5sw3p.jpg)
定製10GBASE-T SFP+電口模塊 100m(LOS)
#154927
#154927
NT$4,324.00
FS P/N: SFP-10G-T100FS P/N: SFP-10G-T100
171 銷量
17 評價
10 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
18件在途庫存 , 最快12 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10GBASE-T SFP+光模組 (銅質, 100m, RJ-45)
規格參數
型號名
SFP-10G-T100
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+ SGMII
傳輸速率
10Gbps
光纖類型
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 或更遠
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e 或更遠
5G@Cat5e/Cat6 或更遠
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e 或更遠
最遠傳輸距離
100m@Cat6a/Cat7
介面
RJ-45
線纜類型
銅纜
功耗
≤1.8W
EMC (抗電磁干擾)
支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220620/165569690162afee0561ad29.52125361.jpeg.webp)
特徵概述
定製光模組實現全面兼容
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
根據您的需求在線定製標籤
定製標籤可幫助輕鬆識別,以便簡化收貨、庫存和部署過程。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤信息
品牌標識, P/N, S/N, 品牌名稱
全面性能檢測
根據您的需求定製光模組
多樣化定製選項
根據實際應用場景選擇光模組
嚴格品控流程
通過配備先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
用戶提問
提問
所有 (10)未解答的問題 (2)產品對比 (2)兼容性 (1)參數 (1)功耗 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
17
0
0
0
0
M***e
Netherlands
December 14, 2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
確認購買
有幫助 0
評論 0I***p
Switzerland
November 16, 2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
確認購買
有幫助 1
評論 0M***e
Canada
June 30, 2023
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄