FTTA跳線專為在重工業和惡劣環境應用中實現高可靠性而設計,包括光纖到天線解決方案。
此類跳線由康寧光纖和LC-SC/UPC雙工連接頭組成,具有卓越的抗擠壓性和鎧裝管的高度靈活性。此外,此類跳線還具有阻燃LSZH外護套,該護套具有紫外線穩定性,並且對工業環境中常見的化學品具有高度耐受性,也適用於室內和室外工業安裝。
單擊打開
3m LC/UPC-SC/UPC FTTA雙工單模OS2基站室外光纖跳線-7.0mm,LSZH
#155219
#155219
NT$446.00
FS P/N: FTTA-OS2LCSCDXFS P/N: FTTA-OS2LCSCDX
17 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 06 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
適用於室外應用的鎧裝低煙無鹵光纖到天線(FTTA)跳線
規格參數
連接頭
LC-SC
研磨方式
UPC/UPC
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥50dB
光纖等級
康寧G.657.A1
最小彎曲半徑
20/10D(動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22 dB/km
光纖芯數
雙工
外護套材質
低煙無鹵(LSZH)
光纖直徑(內徑/外徑)
7.0/2.0mm
鎧裝分支長度(A/B端)
0.03/0.34m
拉伸強度
400/200N(長期/短期)
耐壓性
1100/2200N(長期/短期)
工作溫度
-20~70°C
存儲溫度
-40~80℃
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
特徵概述
康寧BIF光纖確保傳輸質量
行業領先的康寧光纖保持了靈活性和穩定性,可以在狹窄的角落彎曲並扭曲到難以到達的地方,而不會影響傳輸性能。
防潮
抗紫外線
耐磨
阻燃
專為室外基站建設而設計
適用於LTE/4G/5G網路中的光纖到天線(FTTA)布線、基站等惡劣環境,同時滿足遠程牽引的需求。
鎧裝和延長組件
光纖更加牢固,安裝時拉動更方便
20/10D最小彎曲半徑
康寧G.657.A1光纖允許更緊密的彎曲,以實現鬆弛的存儲和布線
200-400N抗拉強度
抗拉光纖防止斷裂,延長使用壽命
產品介紹
適用於室外應用的鎧裝低煙無鹵光纖到天線(FTTA)跳線
FTTA跳線專為在重工業和惡劣環境應用中實現高可靠性而設計,包括光纖到天線解決方案。
此類跳線由康寧光纖和LC-SC/UPC雙工連接頭組成,具有卓越的抗擠壓性和鎧裝管的高度靈活性。此外,此類跳線還具有阻燃LSZH外護套,該護套具有紫外線穩定性,並且對工業環境中常見的化學品具有高度耐受性,也適用於室內和室外工業安裝。
規格參數
連接頭
LC-SC
研磨方式
UPC/UPC
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥50dB
光纖等級
康寧G.657.A1
最小彎曲半徑
20/10D(動態/靜態)
衰減值(1310nm)
0.36 dB/km
衰減值(1550nm)
0.22 dB/km
光纖芯數
雙工
外護套材質
低煙無鹵(LSZH)
光纖直徑(內徑/外徑)
7.0/2.0mm
鎧裝分支長度(A/B端)
0.03/0.34m
拉伸強度
400/200N(長期/短期)
耐壓性
1100/2200N(長期/短期)
工作溫度
-20~70°C
存儲溫度
-40~80℃
質量檢測
光纖跳線性能測試 Learn more
特徵概述
康寧BIF光纖確保傳輸質量
行業領先的康寧光纖保持了靈活性和穩定性,可以在狹窄的角落彎曲並扭曲到難以到達的地方,而不會影響傳輸性能。
防潮
抗紫外線
耐磨
阻燃
專為室外基站建設而設計
適用於LTE/4G/5G網路中的光纖到天線(FTTA)布線、基站等惡劣環境,同時滿足遠程牽引的需求。
鎧裝和延長組件
光纖更加牢固,安裝時拉動更方便
20/10D最小彎曲半徑
康寧G.657.A1光纖允許更緊密的彎曲,以實現鬆弛的存儲和布線
200-400N抗拉強度
抗拉光纖防止斷裂,延長使用壽命
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$446.00
可提前預購