客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.

定製10GBASE-ZR SFP+單模工業級光模組 1550nm 100km DOM 雙工LC

#155461
#155461

≤1.6W Duplex LC SMF Industrial

NT$17,701.00
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
6 銷量
3 評價
2 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
11件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

10GBASE-ZR SFP+ 光模組(單模,1550nm,100km,雙工 LC,工業,DOM)

10GBASE-ZR SFP+光模組通過 單模 光纖支持長達 100 公里的鏈路長度。 該光模組符合 SFP+ MSA 和 IEEE802.3ae 標準。 數字診斷監控可通過 SFF-8472 中規定的 2 線串列介面實現。

這款工業光纖光模組的工作溫度範圍為 -40°C 至 85°C,可在惡劣的工業環境中工作 ,如電信、數據處理和 管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、軌道和智能交通系統 (ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。

規格參數
型號名
SFP-10GZRC-55-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1550nm
最遠傳輸距離
100km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
1~5dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
26dB
接收過載
-8dBm
功耗
<1.6W
消光比
>1.6dB
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
協議
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
定製光模組實現全面兼容
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
-40~85°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
用戶提問
提問
所有 (2)參數 (2)功耗 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
3
0
0
0
0

W***z

United States

February 15, 2023
5.0
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
確認購買
有幫助 0
評論 0

P***s

Indonesia

January 12, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***g

United States

January 09, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I』m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄