這款200G QSFP56 高速線纜主要用於實現高帶寬的200G鏈路。它支持200G乙太網速率和InfiniBand HDR。它提供了一個QSFP56到QSFP56的直連解決方案。200G QSFP56 高速線纜適用於非常短距離的鏈路,並提供了在機櫃內的交換機/路由器的QSFP-200G埠之間以及相鄰機櫃之間建立200G鏈路的經濟實惠方式。
單擊打開
1.5m (5ft) 邁絡思(Mellanox) MCP1650-V01AE30 兼容 200G QSFP56 無源銅芯高速線纜
Hot #155618
Hot #155618
NT$2,738.00
FS P/N: QSFP-200G-PC015FS P/N: QSFP-200G-PC015
141 銷量
17 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 14 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox)MCP1650-V01AE30兼容200G QSFP56無源銅芯高速線纜 (1.5m, 無源, QSFP56至QSFP56, 26AWG)
規格參數
Mella否x兼容型號名
MCP1650-V01AE30
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP56至QSFP56
最大傳輸速率
200Gbps
線纜長度
1.5m (5ft)
線規
26AWG
最小彎曲半徑
45mm
功耗
<0.1W
線纜類型
無源電纜
外護套材質
PVC (OFNR)
協議
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679, InfiniBand HDR
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
低功耗,實現節能
直連銅纜適用於短鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立 200G鏈路的靈活連接,適用於QSFP-DD-200G埠之間的連接。
≤0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
45mm
最小彎曲半徑便於布線
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
17
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
確認購買
有幫助 4
評論 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄