Fusion Splice MPO光纖連接器是一款多模50/125μm OM3/OM4/OM5多模光纖連接器,適用於裸帶。現場端接可以在幾種常見的熔接機品牌上完成,該連接器為無針腳(「母頭」)、標準IL且呈水綠色。
單擊打開
MPO(母頭)OM3 預拋光光纖連接器,熔接器
#155753
#155753
NT$305.00
FS P/N: FS-FAOC-MPO-OM3-PFS P/N: FS-FAOC-MPO-OM3-P
395 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 06 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
用戶提問
用戶評價
MPO(母頭)OM3 預拋光光纖連接器,熔接器
規格參數
拋光類型
預拋光
光纖類型
OM3/OM4
連接頭
MPO(母頭)
顏色
水綠色
光纖芯數
12芯
溫度
安裝38~42°C,工作0~60°C
最大插入損耗
0.35dB
最小回波損耗
20dB
產品介紹
MPO(母頭)OM3 預拋光光纖連接器,熔接器
Fusion Splice MPO光纖連接器是一款多模50/125μm OM3/OM4/OM5多模光纖連接器,適用於裸帶。現場端接可以在幾種常見的熔接機品牌上完成,該連接器為無針腳(「母頭」)、標準IL且呈水綠色。
規格參數
拋光類型
預拋光
光纖類型
OM3/OM4
連接頭
MPO(母頭)
顏色
水綠色
光纖芯數
12芯
溫度
安裝38~42°C,工作0~60°C
最大插入損耗
0.35dB
最小回波損耗
20dB
用戶提問
用戶評價
NT$305.00
可提前預購