客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.
這張圖片是關於SFP-100LX-31.

網捷(Foundry)兼容E1MG-100FX-IR SFP百兆光模組 1310nm 15km

#37364
#37364

Semtech FP ≤1W 雙工LC 單模

NT$280.00
FS P/N: SFP-100LX-31
FS P/N: SFP-100LX-31
15 銷量
49 評價
5 問答
214件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

網捷E1MG-100FX-IR兼容100BASE-FX and OC-3/STM-1 IR-1 SFP模塊(單模, 1310nm, 15km, LC, DOM)

網捷E1MG-100FX-IR兼容SFP模塊通過波長1310nm的LC單模光纖傳輸距離最高可達15km。 每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列網捷交換機、路由器、伺服器、網卡(NICs)等。

100BASE SFP光模組具有低功耗、可熱插拔的特點,適用於ISP (Internet Service Provider)快速乙太網通信鏈路、企業LAN & SAN網路、數據中心LAN & SAN網路和其他光鏈路。

規格參數
Foundry Networks 兼容型號名
E1MG-100FX-IR
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
155Mbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
15km
介面
雙工LC
激光器類型
FP 1310nm
光纖類型
單模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -32.5dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
IEEE802.3ab, GR-468, MSA
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆乙太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
綜合測試提高可靠性
通過嚴格的工藝和先進的設備,確保您得到高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼模式測試
眼圖模板容>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
用戶提問
提問
所有 (5)兼容線纜 (2)向後兼容 (1)FS Box (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
40
4
5
0
0

A***e

United States

April 09, 2017
5.0
This website is very good. It offers great prices and super fast shipping. I am very happy to shop at this place!
確認購買
有幫助 2
評論 0

W***s

United States

February 21, 2017
5.0
Too many choices for what I asked for. but I have got what I want in the end. Thank you for the help from the salesperson of Fiberstore. By the way, really good HP SFP 1000BASE-T SFP.
確認購買
有幫助 1
評論 0

P***n

Australia

February 19, 2017
5.0
Can't go wrong with Fiberstore, I have always had a great experience buying from this company! The salesperson always answer my questions in time and provide me some useful advices, so I bought this Cisco MFELX1 transceiver. It is indeed the perfect choice for my network.
確認購買
有幫助 0
評論 1
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄