4+1 NVR 套件,網路攝像機採用2MP、1/2.9"CMOS感測器和2.8mm固定鏡頭提供高質量圖像,網路錄像機 (NVR) 可以錄製多達4個攝像機的視頻,並支持多達單盤6TB,適合中小企業、小型超市、別墅、工廠,兼容ONVIF Profile S協議,可與眾多第三方設備互通。
單擊打開
NVR402-6T-DW-K 2MP WiFi安防攝像系統,4臺2MP半球型監控攝像頭
#156590
#156590
NT$8,990.00
FS P/N: NVR402-6T-DW-KFS P/N: NVR402-6T-DW-K
19 銷量
3 評價
2 問答
81件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
NVR402-6T-DW-K,2MP WiFi安全攝像頭系統,4件2MP半球IP安全攝像頭,適用於室內/室外,IP67/IK10,帶人體檢測功能,每個硬碟容量高達6TB,1080P 4CH,H.265 NVR
規格參數
類型
半球型
圖像感測器
1/2.9", Progressive Scan CMOS
最大解析度
2百萬像素
焦距
2.8mm @2.0,定焦
最大幀
1920x1080 @ 30fps
最低照度
0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux 帶紅外
紅外距離
高達30m
視野
101.1°(H), 55.0°(V), 111.0°(D)
IP視頻輸入
4通道
解碼格式
Ultra 265/H.265/H.264
HDMI輸出
1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
VGA輸出
1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
網路介面
1個RJ45 10M/100M自適應乙太網介面
音頻輸出
1通道, RCA
傳入帶寬
40Mbps
解碼能力
4 x 1080P@30
尺寸(HxWxD)
47mm× 205mm× 205mm (1.9""× 8.1""× 8.1"") (NVR)
83 mmx 109mmx 109mm(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
83 mmx 109mmx 109mm(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
質保
2年
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR有助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m範圍內表現良好。
行為檢測保護您的業務
智能行為檢測以人體為中心,減少誤報,檢測到入侵目標時即時通知。
人體檢測
移動檢測
篡改警報
ONVIF確保兼容性
這些攝像機和NV與支持 ONVIF的設備兼容,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。
適用於室內和室外
專業IP67防水攝像機,無論天氣如何惡劣,攝像機也能持續錄像,保護您的房屋室內或室外。
產品介紹
NVR402-6T-DW-K,2MP WiFi安全攝像頭系統,4件2MP半球IP安全攝像頭,適用於室內/室外,IP67/IK10,帶人體檢測功能,每個硬碟容量高達6TB,1080P 4CH,H.265 NVR
4+1 NVR 套件,網路攝像機採用2MP、1/2.9"CMOS感測器和2.8mm固定鏡頭提供高質量圖像,網路錄像機 (NVR) 可以錄製多達4個攝像機的視頻,並支持多達單盤6TB,適合中小企業、小型超市、別墅、工廠,兼容ONVIF Profile S協議,可與眾多第三方設備互通。
規格參數
類型
半球型
圖像感測器
1/2.9", Progressive Scan CMOS
最大解析度
2百萬像素
焦距
2.8mm @2.0,定焦
最大幀
1920x1080 @ 30fps
最低照度
0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux 帶紅外
紅外距離
高達30m
視野
101.1°(H), 55.0°(V), 111.0°(D)
IP視頻輸入
4通道
解碼格式
Ultra 265/H.265/H.264
HDMI輸出
1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
VGA輸出
1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
網路介面
1個RJ45 10M/100M自適應乙太網介面
音頻輸出
1通道, RCA
傳入帶寬
40Mbps
解碼能力
4 x 1080P@30
尺寸(HxWxD)
47mm× 205mm× 205mm (1.9""× 8.1""× 8.1"") (NVR)
83 mmx 109mmx 109mm(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
83 mmx 109mmx 109mm(3.3""x 4.29""x 4.29")(IPC)
質保
2年
應用方案
方案 1
方案 1
查看產品 特徵概述
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR有助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m範圍內表現良好。
行為檢測保護您的業務
智能行為檢測以人體為中心,減少誤報,檢測到入侵目標時即時通知。
人體檢測
移動檢測
篡改警報
ONVIF確保兼容性
這些攝像機和NV與支持 ONVIF的設備兼容,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。
適用於室內和室外
專業IP67防水攝像機,無論天氣如何惡劣,攝像機也能持續錄像,保護您的房屋室內或室外。
用戶提問
用戶評價
NT$8,990.00
81件現貨 中國倉