客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.
這張圖片是關於SFP-10GLRM-31-I.

網件(NETGEAR) AXM763-I兼容10GBASE-LRM SFP+光模組 1310nm 220m 雙工LC/UPC 多模/單模 DOM (工業級)

#158597
#158597

Semtech FP ≤1W 雙工LC 多模/單模

NT$840.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
84 銷量
5 評價
4 問答
150件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

網件AXM763-I兼容10GBASE-LRM SFP+光模組(多模/單模單多模, 1310nm, 220m/1.4km, LC接頭, 工業級, DOM數字診斷)

網件AXM763-I兼容的SFP+光模組在OM3多模光纖(多模)上最多支持220m的鏈路距離。該光模組符合IEEE802.3標準。根據SFF-8472的規定,可通過2線串列介面進行DDM數字診斷。該工業級光模組的工作溫度範圍為-40°C至85°C,可以在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITS)、海洋、石油和天然氣、採礦等。

規格參數
NETGEAR 兼容
AXM763-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
220m @ OM3多模, 1.4km over 單模
接頭
LC雙工
光纖類型
多模/單模
發射器類型
FP 1310nm
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1W
消光比
>3.5dB
數字診斷(DDM/DOM)
工業溫度
-40~85°C
協議
SFP+ MSA Compliant, IEEE802.3, CPRI
質保
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
用戶提問
提問
所有 (4)兼容線纜 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
5
0
0
0
0

M***e

United States

May 14, 2023
5.0
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
確認購買
有幫助 0
評論 0

A***h

Switzerland

April 09, 2023
5.0
Everything works fine, delivery was perfect and I』m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
確認購買
有幫助 0
評論 0

C***o

Sweden

March 06, 2023
5.0
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄