客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.
這張圖片是關於SMBSWHCL.

牆面安裝盒(空載), 1埠, 白色

Hot #159338
Hot #159338

ABS RJ45乙太網 HDMI USB

NT$37.00
FS P/N: SMBSWHCL
FS P/N: SMBSWHCL
1.7K 銷量
3 評價
2 問答
17件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

牆面安裝盒, 1埠, 未裝載, 白色

這個未裝載的牆面安裝盒可以容納一個RJ45插座模塊。該盒提供多種安裝選項,可使用膠帶、螺絲等固定。它們易於安裝,並可附著在硬牆或開放式辦公環境中的任何平坦表面上。此外,盒子可以使用膠貼標籤進行識別,還可以與計算機和電話標記一同使用。

它與任何類型的插孔兼容,包括HDMI、Cat5e/6/6a、USB和Display埠。

規格參數
產品類型
牆面安裝盒 (未裝載)
埠數
1
顏色
白色
識別類型
口袋標籤
計算機和電話標誌
尺寸 (HxWxD)
1.10"x1.90"x2.56"(27x48.2x65mm)
材質
PC / ABS
介面類型
RJ45乙太網 / HDMI / USB
工作溫度
-20~68℃ (-4~154.4℉)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

未裝載安裝盒
它可容納一個或兩個RJ45插座模塊,並與包括HDMI、Cat5e/6/6a、USB和顯示埠在內的任何類型的插座兼容。
PC/ABS材質
抗衝擊
防塵百葉門
易於安裝
支持T568A和T568B布線標準
T568A和T568B的色彩編碼布線方案非常直觀易懂,可以有效避免錯誤的線序。
RJ45插針定義 T568A
RJ45插針定義T568B
非常適用於布線安裝

使用附帶的螺絲或膠帶安裝非常簡單,是家庭或辦公室網路擴展的簡潔解決方案。

產品介紹

牆面安裝盒, 1埠, 未裝載, 白色

這個未裝載的牆面安裝盒可以容納一個RJ45插座模塊。該盒提供多種安裝選項,可使用膠帶、螺絲等固定。它們易於安裝,並可附著在硬牆或開放式辦公環境中的任何平坦表面上。此外,盒子可以使用膠貼標籤進行識別,還可以與計算機和電話標記一同使用。

它與任何類型的插孔兼容,包括HDMI、Cat5e/6/6a、USB和Display埠。

規格參數
產品類型
牆面安裝盒 (未裝載)
埠數
1
顏色
白色
識別類型
口袋標籤
計算機和電話標誌
尺寸 (HxWxD)
1.10"x1.90"x2.56"(27x48.2x65mm)
材質
PC / ABS
介面類型
RJ45乙太網 / HDMI / USB
工作溫度
-20~68℃ (-4~154.4℉)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
未裝載安裝盒
它可容納一個或兩個RJ45插座模塊,並與包括HDMI、Cat5e/6/6a、USB和顯示埠在內的任何類型的插座兼容。
PC/ABS材質
抗衝擊
防塵百葉門
易於安裝
支持T568A和T568B布線標準
T568A和T568B的色彩編碼布線方案非常直觀易懂,可以有效避免錯誤的線序。
RJ45插針定義 T568A
RJ45插針定義T568B
非常適用於布線安裝

使用附帶的螺絲或膠帶安裝非常簡單,是家庭或辦公室網路擴展的簡潔解決方案。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$37.00

17件現貨 中國倉