客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.
這張圖片是關於SMBSUC6WHLP.

Cat6 RJ45非屏蔽牆面安裝盒, 1埠, 白色

#159341
#159341

ABS 非屏蔽型 Cat6 音頻視頻

NT$56.00
FS P/N: SMBSUC6WHLP
FS P/N: SMBSUC6WHLP
340 銷量
1 評價
2 問答
2264件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

Cat6六類 RJ45 非屏蔽(UTP) 牆面安裝盒, 1埠, 白色 

這款Cat6六類RJ45非屏蔽(UTP)牆面安裝盒配備RJ45母頭,是擴展Cat6六類音頻/視頻、語音或乙太網網路的快速、簡便和經濟實惠的工具。該盒提供多種安裝選項,可使用膠帶、螺絲等固定。只需打開頂部蓋子,使用標準的110 IDC衝擊工具來終端22-26 AWG的Cat6六類銅纜。

終端塊採用顏色編碼,便於T568A或T568B布線。附送拉緊帶,可將電纜整齊固定在Cat6六類牆面安裝盒上,該安裝盒具有後部引線槽,可使安裝盒與牆壁或天花板平齊安裝。

規格參數
產品類型
牆面安裝盒
埠數
1
網路類型
Cat6六類非屏蔽(UTP)
識別類型
口袋標籤
顏色
白色
材質
PC / ABS
尺寸 (HxWxD)
0.98"x1.94"x2.58"(25x49.2x65.6mm)
工作溫度
-20~68℃ (-4~154.4℉)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

Cat6 RJ45非屏蔽安裝盒
該安裝盒具有一個或兩個RJ45母頭連接器,是擴展Cat6音頻/視頻、語音或乙太網網路的快速、簡單和經濟的工具。
PC/ABS材質
抗衝擊
易於安裝
支持T568A和T568B布線標準
T568A和T568B的色彩編碼布線方案非常直觀易懂,可以有效避免錯誤的線序。
RJ45插針定義 T568A
RJ45插針定義T568B
非常適用於布線安裝

使用附帶的螺絲或膠帶安裝非常簡單,是家庭或辦公室網路擴展的簡潔解決方案。

產品介紹

Cat6六類 RJ45 非屏蔽(UTP) 牆面安裝盒, 1埠, 白色 

這款Cat6六類RJ45非屏蔽(UTP)牆面安裝盒配備RJ45母頭,是擴展Cat6六類音頻/視頻、語音或乙太網網路的快速、簡便和經濟實惠的工具。該盒提供多種安裝選項,可使用膠帶、螺絲等固定。只需打開頂部蓋子,使用標準的110 IDC衝擊工具來終端22-26 AWG的Cat6六類銅纜。

終端塊採用顏色編碼,便於T568A或T568B布線。附送拉緊帶,可將電纜整齊固定在Cat6六類牆面安裝盒上,該安裝盒具有後部引線槽,可使安裝盒與牆壁或天花板平齊安裝。

規格參數
產品類型
牆面安裝盒
埠數
1
網路類型
Cat6六類非屏蔽(UTP)
識別類型
口袋標籤
顏色
白色
材質
PC / ABS
尺寸 (HxWxD)
0.98"x1.94"x2.58"(25x49.2x65.6mm)
工作溫度
-20~68℃ (-4~154.4℉)
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
Cat6 RJ45非屏蔽安裝盒
該安裝盒具有一個或兩個RJ45母頭連接器,是擴展Cat6音頻/視頻、語音或乙太網網路的快速、簡單和經濟的工具。
PC/ABS材質
抗衝擊
易於安裝
支持T568A和T568B布線標準
T568A和T568B的色彩編碼布線方案非常直觀易懂,可以有效避免錯誤的線序。
RJ45插針定義 T568A
RJ45插針定義T568B
非常適用於布線安裝

使用附帶的螺絲或膠帶安裝非常簡單,是家庭或辦公室網路擴展的簡潔解決方案。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$56.00

2264件現貨 中國倉