面板框架系統旨在支持商業或住宅應用中語音、數據和其他通信需求的分配到工作區域。它包括面板框架和面板框架Keystone嵌件,與Keystone插座模塊一起使用,有助於創建更整潔的家居環境。 面板框架和面板框架Keystone嵌件提供多種埠和尺寸選項,以滿足您的需求。這些面板通過僅安裝必需的插座來提供靈活性,以實現專業的安裝環境,同時保持布線井然有序。
單擊打開
面板框架Keystone嵌件, 2埠, 白色, 4.09'' x 1.40''
#159366
#159366
NT$23.00
FS P/N: N2FSWHFS P/N: N2FSWH
269 銷量
0 評價
2 問答
2241件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
面板框架Keystone嵌件, 2埠, 白色, 4.09''x 1.40''
規格參數
產品類型
面板框架 Keystone嵌件
品牌
飛速(FS)
埠總數
2
介面類型
RJ45乙太網
材質
ABS
組合孔類型
單孔
顏色
白色
工作溫度
-25~70°C (-13~158°F)
運輸重量(kg)
0.013
尺寸(HxW)
4.09''x1.40''(104x35.6mm)
產品介紹
面板框架Keystone嵌件, 2埠, 白色, 4.09''x 1.40''
面板框架系統旨在支持商業或住宅應用中語音、數據和其他通信需求的分配到工作區域。它包括面板框架和面板框架Keystone嵌件,與Keystone插座模塊一起使用,有助於創建更整潔的家居環境。 面板框架和面板框架Keystone嵌件提供多種埠和尺寸選項,以滿足您的需求。這些面板通過僅安裝必需的插座來提供靈活性,以實現專業的安裝環境,同時保持布線井然有序。
規格參數
產品類型
面板框架 Keystone嵌件
品牌
飛速(FS)
埠總數
2
介面類型
RJ45乙太網
材質
ABS
組合孔類型
單孔
顏色
白色
工作溫度
-25~70°C (-13~158°F)
運輸重量(kg)
0.013
尺寸(HxW)
4.09''x1.40''(104x35.6mm)
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$23.00
2241件現貨 中國倉