面板框架系統旨在支持商業或住宅應用中語音、數據和其他通信需求的分配到工作區域。它包括面板框架和面板框架Keystone嵌件,與Keystone插座模塊一起使用,有助於創建更整潔的家居環境。 面板框架和面板框架Keystone嵌件提供多種埠和尺寸選項,以滿足您的需求。這些面板通過僅安裝必需的插座來提供靈活性,以實現專業的安裝環境,同時保持布線井然有序。
單擊打開
面板框架Keystone嵌件, 刷子, 白色, 4.09'' x 1.79''
#159371
#159371
NT$53.00
FS P/N: FSUBWHFS P/N: FSUBWH
356 銷量
1 評價
2 問答
2146件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
面板框架Keystone嵌件, 白色, 刷子, 4.09''x 1.79''
規格參數
產品類型
面板框架 Keystone嵌件
品牌
飛速(FS)
材質
ABS
組合孔類型
單孔
顏色
白色
工作溫度
-25~70°C (-13~158°F)
運輸重量(kg)
0.013
尺寸(HxW)
4.09''x1.79''(104x45.4mm)
特徵概述
防塵刷插件
在面板框架中使用此刷子插件以防止線纜積塵
ABS熱塑性材料
抵抗重擊和高溫
刷子
防塵刷插件
安裝
使用方便,僅需最少的工具
適用於住宅和商業應用
通過使用這個線纜面板框架,將線纜隱藏在牆壁後面,提供無縫、現代的外觀。它非常適用於房間、走廊、辦公室、派對和商業場所裝飾。
操作說明
準備所需材料
固定插件到後盒上
連接面板框架,安裝完成
產品介紹
面板框架Keystone嵌件, 白色, 刷子, 4.09''x 1.79''
面板框架系統旨在支持商業或住宅應用中語音、數據和其他通信需求的分配到工作區域。它包括面板框架和面板框架Keystone嵌件,與Keystone插座模塊一起使用,有助於創建更整潔的家居環境。 面板框架和面板框架Keystone嵌件提供多種埠和尺寸選項,以滿足您的需求。這些面板通過僅安裝必需的插座來提供靈活性,以實現專業的安裝環境,同時保持布線井然有序。
規格參數
產品類型
面板框架 Keystone嵌件
品牌
飛速(FS)
材質
ABS
組合孔類型
單孔
顏色
白色
工作溫度
-25~70°C (-13~158°F)
運輸重量(kg)
0.013
尺寸(HxW)
4.09''x1.79''(104x45.4mm)
特徵概述
防塵刷插件
在面板框架中使用此刷子插件以防止線纜積塵
ABS熱塑性材料
抵抗重擊和高溫
刷子
防塵刷插件
安裝
使用方便,僅需最少的工具
適用於住宅和商業應用
通過使用這個線纜面板框架,將線纜隱藏在牆壁後面,提供無縫、現代的外觀。它非常適用於房間、走廊、辦公室、派對和商業場所裝飾。
操作說明
準備所需材料
固定插件到後盒上
連接面板框架,安裝完成
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$53.00
2146件現貨 中國倉