這款QSFP56至2x 100G QSFP56有源分支光纜適用於多模光纖(MMF)環境。 這款有源分支光纜符合IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636和InfiniBand HDR標準。它提供了一種連接方案,一端是200G QSFP56埠,另一端是兩個100G QSFP56埠,適用於機架內部和相鄰機架之間的快速簡單連接。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q56-ACxx更改為QSFP-200G-AOxxx,但產品本身並未改變。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
單擊打開
定製200G QSFP56轉2x100G QSFP56有源分支光纜
#159942
#159942
NT$22,367.00
FS P/N: QSFP-200G-2QAOxxxFS P/N: QSFP-200G-2QAOxxx
176 銷量
0 評價
0 問答
光纖長度:
1m
兼容品牌:
NVIDIA (InfiniBand)
設備型號:
可提前預購, Ship by 17 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
5 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
200G QSFP56至2x 100G QSFP56有源分支光纜 (1m, QSFP56至QSFP56)
規格參數
型號名
QSFP-200G-2QAOxxx
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP56至2x QSFP56
最大傳輸速率
200Gbps
線纜長度
1M(3ft)
線纜類型
OM3
波長
850nm
最小彎曲半徑
30mm
發射器類型
VSCEL
接收器類型
PIN
功耗
≤4.5W
外護套材質
OFNP
CDR (時鐘及數據恢復)
發射端和接收端內置CDR
調製格式
PAM4
DDM/DOM
支持
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, and SFF-8636, InfiniBand HDR
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
用於交換機之間的200G到200G鏈路
200G網卡
用於交換機之間的200G到200G鏈路
查看產品 200G網卡
查看產品 特徵概述
為您的網路實現無縫連接
雙兼容定製為AOC光纜提供了根據您的型號在兩端具有不同兼容性的能力,非常適合實現無邊界連接。
定製兼容品牌
均經真機測試
為滿足您的需求,我們提供在線定製標籤服務。
定製標籤方便識別,有助於簡化收貨、庫存和部署流程。
根據您的需求,定製專屬產品。
提供多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保通過先進的測試設施提供高質量的產品
技術支持
由專業的工程師團隊提供支持
產品介紹
200G QSFP56至2x 100G QSFP56有源分支光纜 (1m, QSFP56至QSFP56)
這款QSFP56至2x 100G QSFP56有源分支光纜適用於多模光纖(MMF)環境。 這款有源分支光纜符合IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636和InfiniBand HDR標準。它提供了一種連接方案,一端是200G QSFP56埠,另一端是兩個100G QSFP56埠,適用於機架內部和相鄰機架之間的快速簡單連接。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q56-ACxx更改為QSFP-200G-AOxxx,但產品本身並未改變。只是飛速(FS)的產品編號發生了變化。
規格參數
型號名
QSFP-200G-2QAOxxx
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP56至2x QSFP56
最大傳輸速率
200Gbps
線纜長度
1M(3ft)
線纜類型
OM3
波長
850nm
最小彎曲半徑
30mm
發射器類型
VSCEL
接收器類型
PIN
功耗
≤4.5W
外護套材質
OFNP
CDR (時鐘及數據恢復)
發射端和接收端內置CDR
調製格式
PAM4
DDM/DOM
支持
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, and SFF-8636, InfiniBand HDR
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
用於交換機之間的200G到200G鏈路
200G網卡
用於交換機之間的200G到200G鏈路
查看產品 200G網卡
查看產品 特徵概述
為您的網路實現無縫連接
雙兼容定製為AOC光纜提供了根據您的型號在兩端具有不同兼容性的能力,非常適合實現無邊界連接。
定製兼容品牌
均經真機測試
為滿足您的需求,我們提供在線定製標籤服務。
定製標籤方便識別,有助於簡化收貨、庫存和部署流程。
根據您的需求,定製專屬產品。
提供多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保通過先進的測試設施提供高質量的產品
技術支持
由專業的工程師團隊提供支持
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$22,367.00
可提前預購