HW 34060912兼容的10GBASE-LRL SFP+光模組通過雙工LC OS2單模光纖(單模)支持高達2km的鏈接長度。該光模組符合SFP+ MSA、SFF-8431和SFF-8472標準。內置的數字診斷監測(DDM)允許通過I2C介面訪問實時運行參數。
SFP-10GLRL-31-I模塊適用於10GBASE乙太網應用,可在惡劣的工業環境中工作,如電信、戶外應用以及海洋、石油和天然氣、採礦。
![HW 34060912兼容10GBASE-LR SFP+光模組 L 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809095033njx3a7.jpg)
單擊打開
![HW 34060912兼容10GBASE-LR SFP+光模組 L 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033njx3a7.jpg)
![HW 34060912兼容10GBASE-LR SFP+光模組 L 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033f890f9.jpg)
![HW 34060912兼容10GBASE-LR SFP+光模組 L 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033kphckt.jpg)
![HW 34060912兼容10GBASE-LR SFP+光模組 L 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033a4pc8w.jpg)
![HW 34060912兼容10GBASE-LR SFP+光模組 L 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) 這張圖片是關於SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033yqzupx.jpg)
HW 34060912兼容10GBASE-LR SFP+光模組 L 1310nm 2km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級)
#160046
#160046
NT$840.00
FS P/N: SFP-10GLRL-31-IFS P/N: SFP-10GLRL-31-I
175 銷量
11 評價
4 問答
光模組型號:
309件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HW 34060912兼容10GBASE-LRL SFP+光模組(單模, 1310nm, 2km, LC接頭, 工業級, DOM數字診斷)
規格參數
HW 兼容
34060912
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.31Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
2km
接頭
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
FP
接收器類型
PIN
發射功率
-8.2~0.5dBm
接收靈敏度
<-14.4dBm
功率預算
6.2dB
接收過載
0.5dBm
功耗
≤1.2W
消光比
>3.5dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
工業溫度
-40~85°C
協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220822134407rl3acd.jpg)
特徵概述
數據中心10G連接
SFP+光模組具有1.2W的低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到10G傳輸。2
定製TO-Can封裝
這款光模組採用TO封裝,具有出色的可靠性、密封性和散熱性能,適用於工業環境。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
1310nm
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
為您的網路實現無縫升級
FS BOX提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
用戶提問
提問
所有 (4)兼容線纜 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
11
0
0
0
0
W***h
United States
November 13, 2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
確認購買
有幫助 0
評論 0C***d
United States
October 14, 2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
確認購買
有幫助 0
評論 0D***n
United States
July 29, 2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄