客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.

1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 200G QSFP56 無源銅芯高速線纜

#161037
#161037

<0.1W 45mm 雙絞線 PAM4

NT$2,738.00
FS P/N: QSFP-200G-PC015
FS P/N: QSFP-200G-PC015
50 銷量
17 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 02 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

中性(Generic)兼容200G QSFP56無源銅芯高速線纜 (1.5m, 無源, QSFP56至QSFP56, 26AWG)

這款200G QSFP56無源銅芯高速線纜主要用於高帶寬的200G鏈路,並支持200G乙太網速率。它提供了QSFP56到QSFP56的線纜直連解決方案。它適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立200Gbps鏈路的經濟有效方式,連接交換機/路由器的QSFP-200G埠。

規格參數
型號名
Q56-PC015
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP56至QSFP56
最大傳輸速率
200Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
1.5m (5ft)
線規
26AWG
最小彎曲半徑
45mm
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
低功耗,實現節能
直連銅纜適用於短鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立 200G鏈路的靈活連接,適用於QSFP-DD-200G埠之間的連接。
≤0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
45mm
最小彎曲半徑便於布線
主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
17
0
0
0
0

L***n

United States

December 11, 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
確認購買
有幫助 0
評論 0

D***t

United States

December 01, 2023
5.0
Everything is 5 stars like every time.
確認購買
有幫助 4
評論 0

B***m

United States

December 01, 2023
5.0
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄