迈络思( Mellanox)兼容SFP+光模块支持通过LC双绞线连接器在单模光纤上长达100km的链路。该光模块符合SFF-8472 MSA标准。内置数字诊断监测(DDM)功能,可访问实时操作参数。适用于城市接入和核心网络中的DWDM网络设备部署。
單擊打開
邁絡思(Mellanox)兼容C22 DWDM SFP+ 1559.79nm 100km 光模組
#163914
#163914
NT$12,412.00
FS P/N: DWC22-10GSFP-100FS P/N: DWC22-10GSFP-100
0 銷量
28 評價
0 問答
波長:
可提前預購, Ship by 10 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思( Mellanox)兼容10G DWDM SFP+光模組(單模, 1559.79nm, 100km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
DWC22-10GSFP-100
品牌
飛速(飛速(FS))
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1559.79nm