思科(Cisco)兼容SFP+光模块支持通过LC双绞线连接器在单模光纤上长达100km的链路。该光模块符合SFF-8472 MSA标准。内置数字诊断监测(DDM)功能,可访问实时操作参数。适用于城市接入和核心网络中的DWDM网络设备部署。
![思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC59-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221020142036ny7l7c.jpg)
單擊打開
![思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC59-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/images/MzIJoVAfPYsyWvDg.jpg)
![思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC59-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221020142036ny7l7c.jpg)
![思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC59-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014160128o0t508.jpg)
![思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC59-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221020142040991x2a.jpg)
![思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC59-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221020142038377g59.jpg)
![思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC59-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210141601362yimup.jpg)
思科(Cisco)兼容59 DWDM SFP+ 1530.33nm 100km 光模組
Hot #164120
Hot #164120
NT$12,412.00
FS P/N: DWC59-10GSFP-100FS P/N: DWC59-10GSFP-100
4 銷量
28 評價
0 問答
波長:
可提前預購, Ship by 10 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco)兼容10G DWDM SFP+光模組(單模, 1530.33nm, 100km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
DWC59-10GSFP-100
品牌
飛速(飛速(FS))
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1530.33nm
最遠傳輸距離
100km
介面
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
APD
發射功率
1-7dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
26dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤1.5W
消光比
>8.2dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
商業溫度
0~70°C
協議
SFP+ MSA
質保
5年
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210261139582lc627.jpg)