博科(Brocade)兼容SFP+光模組支持通過LC雙絞線連接器在單模光纖上長達100km的鏈路。該光模組符合SFF-8472 MSA標準。內置數字診斷監測(DDM)功能,可訪問實時操作參數。適用於城市接入和核心網路中的DWDM網路設備部署。
![博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC51-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210201126483hwww2.jpg)
單擊打開
![博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC51-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/images/MzIJoVAfPYsyWvDg.jpg)
![博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC51-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210201126483hwww2.jpg)
![博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC51-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014160128o0t508.jpg)
![博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC51-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210201126528ymu7r.jpg)
![博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC51-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210201126506ibnbk.jpg)
![博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組 這張圖片是關於DWC51-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210141601362yimup.jpg)
博科(Brocade)兼容 C51 DWDM SFP+ 1536.61nm 100km 光模組
#164388
#164388
NT$12,412.00
FS P/N: DWC51-10GSFP-100FS P/N: DWC51-10GSFP-100
0 銷量
28 評價
0 問答
波長:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科(Brocade)兼容10G DWDM SFP+光模組(單模, 1536.61nm, 100km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
DWC51-10GSFP-100
品牌
飛速(飛速(FS))
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1536.61nm
最遠傳輸距離
100km
介面
LC雙工
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
APD
發射功率
1-7dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
26dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤1.5W
消光比
>8.2dB
數字診斷(DDM/DOM)
是
商業溫度
0~70°C
協議
SFP+ MSA
質保
5年
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221026113954xcr2j2.jpg)