客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
00:31
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.
這張圖片是關於DWC29-10GSFP-100.

Intel兼容29 DWDM SFP+ 1554.13nm 100km 光模組

#165128
#165128

Semtech 光傳輸 ≤1.5W ITU C17-C61

NT$12,412.00
FS P/N: DWC29-10GSFP-100
FS P/N: DWC29-10GSFP-100
0 銷量
28 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 12 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

英特爾(Intel)兼容10G DWDM SFP+光模組(單模, 1554.13nm, 100km, LC, DOM)

英特尔(Intel)兼容SFP+光模块支持通过LC双绞线连接器在单模光纤上长达100km的链路。该光模块符合SFF-8472 MSA标准。内置数字诊断监测(DDM)功能,可访问实时操作参数。适用于城市接入和核心网络中的DWDM网络设备部署。

規格參數
兼容型號名
DWC29-10GSFP-100
品牌
飛速(飛速(FS))
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1554.13nm
最遠傳輸距離
100km
介面
LC雙工 
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
APD
發射功率
1-7dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
26dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤1.5W
消光比
>8.2dB
數字診斷(DDM/DOM)
商業溫度
0~70°C
協議
SFP+ MSA
質保
5年 
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心10G連接
1.5W低功耗、高密度和高速率的10G SFP+ 光模組,幫助你快速升級到10G傳輸。
10G連通性驗證
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
低延時 數據零丟包
眼圖測試
眼圖模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
28
0
0
0
0

J***a

United States

June 30, 2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***a

United States

June 30, 2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
確認購買
有幫助 0
評論 0

J***a

United States

June 30, 2023
5.0
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄