客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.
這張圖片是關於FS-S040-2I2O-24F.

24芯 2進2出 水平光纖接續盒

#165682
#165682
NT$2,146.00
FS P/N: FS-S040-2I2O-24F
FS P/N: FS-S040-2I2O-24F
300 銷量
1 評價
1 問答
64件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

24芯 2進2出 水平光纖接續盒

用於保護和連接兩根或多根光纜和光纖分布,是一種多功能光纜連接產品,可以連接和分配光纖。該裝置有四個線纜埠,可用於不同的光纖接頭和分支應用,適用於架空、管道和直埋等應用環境。

規格參數
材質
PP+GF
類型
直線/水平
尺寸(HxWxD)
420×200×128mm
重量(kg)
3.05
密封類型
機械密封
防護等級
IP68
容量
24芯
最大容量
96芯
最大托盤容量
4
應用場景
架空、牆壁、管道、沙井、地下
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

堅固材料可承受惡劣的環境
光纖接續盒採用優質PPR材料,堅固耐用,抗衝擊,耐腐蝕,密封防水,安全無憂。
防水設計
堅固結構
防雷設計
集成光纖保護和存儲
水平拼接盒為光纜拼接和接頭提供空間和保護,與4個內置拼接托盤一起使用時最多可容納96芯光纖。
正面圖
側面圖
光纖連接應用場景

該光纖接續盒適用於各種結構光纖的架空、管道、直埋和分支連接。

產品介紹

24芯 2進2出 水平光纖接續盒

用於保護和連接兩根或多根光纜和光纖分布,是一種多功能光纜連接產品,可以連接和分配光纖。該裝置有四個線纜埠,可用於不同的光纖接頭和分支應用,適用於架空、管道和直埋等應用環境。

規格參數
材質
PP+GF
類型
直線/水平
尺寸(HxWxD)
420×200×128mm
重量(kg)
3.05
密封類型
機械密封
防護等級
IP68
容量
24芯
最大容量
96芯
最大托盤容量
4
應用場景
架空、牆壁、管道、沙井、地下
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
堅固材料可承受惡劣的環境
光纖接續盒採用優質PPR材料,堅固耐用,抗衝擊,耐腐蝕,密封防水,安全無憂。
防水設計
堅固結構
防雷設計
集成光纖保護和存儲
水平拼接盒為光纜拼接和接頭提供空間和保護,與4個內置拼接托盤一起使用時最多可容納96芯光纖。
正面圖
側面圖
光纖連接應用場景

該光纖接續盒適用於各種結構光纖的架空、管道、直埋和分支連接。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$2,146.00

64件現貨 中國倉