HPE Aruba 兼容的SFP28光模組通過LC雙工連接器,在1310nm波長下,提供高達40km的25GBase-ER吞吐量。它為25G乙太網、電信和數據中心提供了25GBASE乙太網連接選項。它完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI標準。
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210311643154lwztm.jpg)
單擊打開
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210311643154lwztm.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164317csvjk9.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.C.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.D.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.E.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230831155101p1href.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC 這張圖片是關於SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88015.F.jpg)
HPE Aruba兼容25GBASE-ER SFP28光模組 1310nm 40km DOM 雙工LC
#166067
#166067
NT$24,855.00
FS P/N: SFP28-25GER-31FS P/N: SFP28-25GER-31
4 銷量
29 評價
0 問答
22件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 25GBASE-ER SFP28光模組 用於數據中心和電信 (單模, 1310nm, 40km, LC, DOM)
規格參數
型號名
SFP28-25GER-31
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25.78Gbps
波長
1310nm
最遠傳輸距離
40km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML 1310nm
接收器類型
APD
發射光功率
0~6dBm
接收靈敏度
<-19dBm
功耗
≤1.5W
接收過載
-5dBm
消光比
4dB
CDR
發射端和接受端內置CDR
功率預算
19dB
FEC 功能
不支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230812105941zzehx8.jpg)
特徵概述
數據中心25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
25G領先的性能和質量
內置Maxim晶元, SFP28 25G光模組在25G鏈路中提供高速和低功耗,並配備BOX封裝。
Maxim晶元
穩定傳輸
≤2.2W
低功耗
BOX封裝
出色散熱性能
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據丟包和CRC
眼圖測試
模板容限>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
為您的網路實現無縫升級
通過重新配置光模組以與不同品牌兼容,FS BOX實現靈活的庫存成本。
中心波長 | 1310nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 40km | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km |
光纖類型 | SML | 多模 | 單模 | 多模 | 單模 |
發射器類型 | EML | VCSEL | DFB | VCSEL | DML |
封裝技術 | BOX封裝 | COB封裝 | BOX封裝 | COB封裝 | BOX封裝 |
晶元 | Maxim | Macom | Macom | Macom | Maxim |
應用 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 | 25G乙太網/ 電信/ 數據中心 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
28
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
確認購買
有幫助 13
評論 0M***a
United Kingdom
August 10, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I』m officially operating at 25G! You』ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
確認購買
有幫助 13
評論 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
確認購買
有幫助 13
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄