HPE Aruba 兼容的SFP28光模組通過LC單工連接器,在1330nm-TX/1270nm-RX波長下,提供高達10km的25GBase-BX吞吐量。這個雙向光模組必須與另一個具有相應波長的光模組或網路設備配合使用。它為25G乙太網、電信和數據中心提供了25GBASE乙太網連接選項。它完全符合SFP28 MSA、CPRI和eCPRI標準。
![HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031164027uvf1g6.jpg)
單擊打開
![HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031164027uvf1g6.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210311640294rywvf.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.C.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.D.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.E.jpg)
![HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85133.F.jpg)
HPE Aruba兼容25GBASE SFP28光模組 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM 單工LC
#166098
#166098
NT$2,769.00
FS P/N: SFP28-25G-BXFS P/N: SFP28-25G-BX
136 銷量
24 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 17 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
HPE Aruba 兼容 25GBASE-BX10-D SFP28光模組 用於數據中心和電信 (單模, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
SFP28-25G-BX
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP28
傳輸速率
25.78Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最遠傳輸距離
10km
介面
單工LC
光纖類型
單模
激光器類型
DFB BiDi
接收器類型
PIN
發射光功率
-2~4dBm
接收靈敏度
<-13dBm
功率預算
11dB
接收過載
2dBm
功耗
≤1W
消光比
3.5dB
CDR
TX&RX
FEC 功能
Not 支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
MSA, CPRI, eCPRI
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
特徵概述
數據中心的25G連接
SFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到25G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
用戶提問
提問
所有 (2)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
24
0
0
0
0
J***s
Canada
May 24, 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
確認購買
有幫助 4
評論 0S***l
United States
January 13, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄