邁絡思(Mellanox)兼容的SFP+光模組,通過LC雙模連接器,能夠在OS2單模光纖上實現高達120km的鏈路傳輸。此光模組符合SFF-8431標準,並支持通過SFF-8472規定的雙線串列介面進行數字診斷監測。其低功耗和高速特性使其成為數據中心、10G乙太網以及光纖通道等領域的理想選擇。
![邁絡思(Mellanox)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 120km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022102415351379vvyh.jpg)
單擊打開
![邁絡思(Mellanox)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 120km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022102415351379vvyh.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 120km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024153515ykbpjp.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 120km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151847ef8hz6.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 120km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151924pigb7i.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 120km 雙工LC/UPC 單模 DOM 這張圖片是關於SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241519279vb69s.jpg)
邁絡思(Mellanox)兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 120km 雙工LC/UPC 單模 DOM
#166141
#166141
NT$17,701.00
FS P/N: SFP-10GZRC-120FS P/N: SFP-10GZRC-120
2 銷量
9 評價
0 問答
光模組型號:
193件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox)兼容 10GBASE-ZR SFP+光模組(單模, 1550nm, 120km, LC/UPC, DOM)
規格參數
型號名
SFP-10GZRC-120
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1550nm
最遠傳輸距離
120km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
1~6dBm
接收靈敏度
<-26dBm
功率預算
23dB
接收過載
≥-8dB
典型功耗
≤1.8W
消光比
>8.2dB
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221024170521361b6h.jpg)
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
November 16, 2023
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
確認購買
有幫助 0
評論 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don』t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
確認購買
有幫助 1
評論 0C***a
New Zealand
April 27, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄