10GBASE-ZR 兼容的SFP+光模組支持通過LC/UPC雙工單模光纖實現長達120km的鏈路長度。數字診斷監控可通過SFF-8472規定的雙線串列介面實現。每個SFP+光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等設備。低功耗、高速度的10G SFP+光模組非常適合數據中心、企業配線室、服務提供商傳輸應用、無線電及基帶單元等場景。
單擊打開
定製10GBASE-ZR SFP+單模光模組 1550nm 120km DOM 雙工LC
#166148
#166148
NT$17,701.00
FS P/N: SFP-10GZRC-120FS P/N: SFP-10GZRC-120
40 銷量
9 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
233件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10GBASE-ZR SFP+光模組 (單模, 1550nm, 120km, LC/UPC, DOM)
規格參數
型號名
SFP-10GZRC-120
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
波長
1550nm
最遠傳輸距離
120km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
1~6dBm
接收靈敏度
<-26dBm
功率預算
23dB
接收過載
≥-8dB
典型功耗
≤1.8W
消光比
>8.2dB
DDM/DOM
支持
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
質保
5年
應用方案
特徵概述
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
定製兼容品牌
均在主機設備中測試
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
November 16, 2023
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
確認購買
有幫助 0
評論 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don』t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
確認購買
有幫助 1
評論 0C***a
New Zealand
April 27, 2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄