10G DWDM SFP+光模組通過LC雙工連接器,支持通過單模光纖的最長100km鏈路長度。該光模組符合SFF-8472 MSA標準。內置數字診斷監控(DDM)功能允許訪問實時運行參數。它適用於在城市接入和核心網路中部署DWDM網路設備。
單擊打開
定製10G DWDM SFP+單模光模組 C17-C61 100GHz 100km DOM 雙工LC
#166452
#166452
NT$12,412.00
FS P/N: DWxxx-10GSFP-100FS P/N: DWxxx-10GSFP-100
2 銷量
0 評價
0 問答
波長:
C17
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10G DWDM SFP+光模組 (單模, 1528.77nm-1563.86nmnm, 100km, LC, DOM)
規格參數
型號名
DWxxx-10GSFP-100
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1528.77nm-1563.86nm
最遠傳輸距離
100km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
1-7dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
26dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤1.5W
消光比
>8.2dB
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA
應用方案
特徵概述
定製光模組確保完美兼容性
利用FS BOX或編程板進行配置,並在特定的真機環境中進行測試,以確保高性能的互通性。
定製兼容品牌
在主機設備中經過全面測試
根據您的需求在線量身定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於方便收貨、入庫和調配。
選擇標籤類型
彩色、黑白或中性標籤
填寫標籤信息
品牌標誌、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
利用先進的檢測設備確保產品質量。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄