客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
01:08
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.
這張圖片是關於QSFP-BIDI-40G.

HPE Aruba兼容QSFP-BIDI-40G 40GBASE-SR SWDM4 BiDi QSFP+多模光模組 300m DOM 雙工LC

#166599
#166599

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI 雙工 LC 多模

NT$9,301.00
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
155 銷量
29 評價
4 問答
63件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

惠普HP(Aruba) 兼容40GBASE雙向QSFP+光模組(多模, 850nm, 300m, LC, DOM)

QSFP+光模組用於雙工多模光纖上的40Gb乙太網鏈路。該光模組符合QSFP+ MSA和IEEE 802.3ba XLPPI標準。數字診斷功能可通過QSFP+ MSA指定的I2C介面獲得,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如40G乙太網和企業數據中心。

規格參數
型號名
QSFP-BIDI-40G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
41.2Gbps
波長
850nm
最遠傳輸距離
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
介面
雙工LC
線纜類型
多模
功耗
≤3.5W
DDM/DOM
支持
激光器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-7.5~3dBm
接收靈敏度
<-9.1dBm
接收過載
3.0dBm
消光比
>2.0dB
MTBF
10,500,000小時
NRZ
CDR (時鐘數據恢復)
內置
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
EMC (抗電磁干擾)
支持
協議
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba XLPPI electrical interface
應用
40G乙太網@雙工多模, 企業數據中心, 該產品允許從10GBASE-SR升級,無需更改光纖布線。
備註: 飛速(FS)QSFP-BIDI-40G光模組必須與飛速(FS)QSFP-BIDI-40G光模組互操作。

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
實現10G到40G乙太網的無縫升級
40GBIDI光模組為數據中心運營商提供一個解決方案,使其能夠重新利用現有的10G雙工多模光纖,實現向40G乙太網連接的遷移。
40G領先的性能和質量
QSFP+ BiDi光模組內置Macom晶元,在40G鏈路中提供高速和低功耗。並配備COB封裝。
Inphi Macom晶元
穩定傳輸
≤3.5W
低功耗
COB封裝
高集成化
40G數據中心連接
40G BiDi光模組可以通過雙工LC實現40G短距離傳輸,與40G NRZ BiDi光模組相同,但4通道BiDi光模組與雙波長NRZ BiDi光模組不兼容。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。.
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長
850nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
MTP/MPO-12
(使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-12
(使用12芯中的8芯)
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
300m@OM3
400m@OM4
500m@OM5
MTP/MPO-12
(使用12芯中的8芯)
400m@OM4
2km
150m@OM3
2km@單模
2km
光纖類型
多模
多模
多模
單模
多模/單模
單模
發射器類型
VCSEL
VCSEL
VCSEL
DFB CWDM
VCSEL
DFB CWDM
封裝技術
COB
COB
COB
BOX
COB
COB
晶元
Macom
Macom
Macom
Semtech
Macom
MAXIM
功耗
≤3.5W
<1.5W
≤1.2W
≤3.5W
≤3.5W
≤3.5W
技術協議
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba XLPPI電介面
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
40G乙太網, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
40G乙太網, 光纖通道, SATA/SAS3, MSA
40G乙太網, MSA
40G乙太網, 光纖通道, SATA/SAS3, MSA
應用
企業數據中心
40GBASE乙太網
40G升級解決方案
數據中心
40GBASE乙太網
40G到4x10G分線
數據中心
40GBASE乙太網
數據中心
40GBASE乙太網
數據中心
40GBASE乙太網
數據中心
40GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (4)兼容性 (3)兼容 (1)兼容線纜 (1)兼容產品 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
29
0
0
0
0

S***r

United States

September 19, 2023
5.0
For security, it comes in a tiny and tight box padded with rubber-like foam. They started working instantly after I installed them on my Aruba 8320 Switch (JL479A). Very pleased!
確認購買
有幫助 2
評論 0

B***h

United States

August 25, 2023
5.0
This transceiver module worked the first time it was inserted in the Arista switch. Testing resulted close to 40Gbps with no mistakes or retransmits.
確認購買
有幫助 6
評論 0

B***l

United States

May 09, 2023
5.0
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄