這款50G SFP56有源銅芯高速線纜專為50GBASE乙太網設計。它符合IEEE 802.3乙太網標準和SFP56 MSA標準。每個SFP56連接器都包含一個EEPROM,提供可以被主機系統讀取的產品信息。 這種易於安裝、高速、經濟實惠的高速線纜適用於數據中心機架內或相鄰機架之間的短距離連接。
單擊打開
1m (3ft) 中性(Generic) 兼容 50G SFP56 有源銅芯高速線纜
#167263
#167263
NT$1,400.00
FS P/N: S56-AC01FS P/N: S56-AC01
4 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 13 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1m (3ft) 中性(Generic)兼容50G SFP56有源銅芯高速線纜
規格參數
兼容型號名
中性(Generic)
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP56
最大傳輸速率
50Gbps
線纜類型
有源線纜
最大線纜長度
最大7m
線纜長度
1m (3ft)
線規
30AWG
功耗
≤0.5W
外護套材質
PVC
儲存溫度
-40~85°C (-40~185°F)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
調製格式
PAM4
比特率
53.125 Gbps
協議
SFP56 MSA
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的QSFP28 50G埠之間建立50G鏈路,經濟有效。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑22.5mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
產品介紹
1m (3ft) 中性(Generic)兼容50G SFP56有源銅芯高速線纜
這款50G SFP56有源銅芯高速線纜專為50GBASE乙太網設計。它符合IEEE 802.3乙太網標準和SFP56 MSA標準。每個SFP56連接器都包含一個EEPROM,提供可以被主機系統讀取的產品信息。 這種易於安裝、高速、經濟實惠的高速線纜適用於數據中心機架內或相鄰機架之間的短距離連接。
規格參數
兼容型號名
中性(Generic)
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP56
最大傳輸速率
50Gbps
線纜類型
有源線纜
最大線纜長度
最大7m
線纜長度
1m (3ft)
線規
30AWG
功耗
≤0.5W
外護套材質
PVC
儲存溫度
-40~85°C (-40~185°F)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
調製格式
PAM4
比特率
53.125 Gbps
協議
SFP56 MSA
保修
5年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的QSFP28 50G埠之間建立50G鏈路,經濟有效。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑22.5mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,400.00
可提前預購