100GBASE-SR SWDM4 雙向 QSFP28 光模組是一款可插拔光學光模組,具有雙工 LC 連接器介面,適用於使用多模光纖 (多模) 的短距離數據通信和互連應用。它為客戶提供了一個引人注目的解決方案,可以重用他們現有的 10 Gb 雙工 多模 基礎設施以遷移到 100 Gigabit 乙太網連接。該光模組符合 QSFP28 MSA 和 IEEE 802.3bm CAUI-4 電氣介面。按照 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/135557.main.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/images/20230913120402h7sldh.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/135557.main.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/135557.B.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/135557.C.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/135557.D.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/135557.E.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP28-BIDI-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/135557.F.jpg)
飛速(FS)100GBASE-SR BiDi QSFP28多模光模組 SWDM4 100m OM4 DOM 雙工LC
#167794
#167794
NT$10,546.00
FS P/N: QSFP28-BIDI-100GFS P/N: QSFP28-BIDI-100G
50 銷量
30 評價
15 問答
光模組型號:
16211件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
用於乙太網和數據中心的 100GBASE-SR SWDM4 雙向 QSFP28 光模組(多模,850nm,880nm,910nm 和 940nm,100m、LC,DOM)
規格參數
型號名
QSFP28-BIDI-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.1Gbps
波長
850nm
傳輸距離
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
介面
雙工 LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
-5.5 - 3dBm
最小接收器功率
-9.5dBm
功率預算
4dB
接收過載
3.4dbm
功耗
≤3.5W
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
數據診斷(DDM/DOM)
支持
誤碼率 (BER)
5E-5(預 FEC)
FEC 功能
否
協議
QSFP28 MSA 和 IEEE 802.3bm CAUI-4
應用
數據中心,100GBASE 乙太網
保修
5 年
注意:飛速(FS) QSFP28-BIDI-100G 光模組必須與 飛速(FS) QSFP28-BIDI-100G 光模組互操作。
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095537ybug8w.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
100GBiDi光模組可以通過雙工LC實現100G短距離傳輸,與100GPAM4 BiDi光模組類似,但四通道BiDi光模組與雙波長PAM4 BiDi光模組不兼容。
實現10G到100G乙太網的無縫升級
100G BIDI光模組為數據中心運營商提供了一個高效的解決方案,它允許運營商重複使用現有的10G雙工多模光纖(MMF)基礎設施,以實現向100G乙太網連接的遷移。
在主機設備中進行測試以驗證互操性
每支光模組都經過兼容性的質量測試,以確保在目標交換機環境中的無故障操作。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816144022y7uian.jpg)
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無數據包丟失& CRC
眼圖測試
掩碼邊距 >20%
誤碼率測試
BER 5x10E-5
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
接頭 | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
光纖類型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
調製格式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用場景 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 200G轉2x100G分支應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G轉4x25G分支應用 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (15)兼容性 (4)產品對比 (3)兼容產品 (2)產品推薦 (2)應用 (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
29
1
0
0
0
K***n
United States
December 03, 2023
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
確認購買
有幫助 0
評論 0M***n
United States
December 02, 2023
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
確認購買
有幫助 0
評論 0H***k
United States
December 01, 2023
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄