100GBASE-4WDM-10 QSFP28 光模組設計用於通過帶雙工 LC 連接器的單模光纖 (單模) 傳輸高達 10 km的 100GBASE 乙太網吞吐量。 100 Gb 乙太網信號在 1271、1291、1311、1331nm 的四個波長上傳輸。該光模組符合 QSFP28 擴展 CWDM4 MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從Q28-4W10-100G更改為QSFP-4W10-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
![極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201151223jg9m74.jpg)
單擊打開
![極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201151223jg9m74.jpg)
![極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201151223hxwp8d.jpg)
![極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.C.jpg)
![極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201151223lnd3ka.jpg)
![極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201150856budjq8.jpg)
![極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-4W10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84393.E.jpg)
極進(Extreme) 100GBASE-4WDM-10兼容100GBASE-4WDM QSFP28單模光模組 1310nm 10km DOM 雙工LC
#167800
#167800
NT$18,945.00
FS P/N: QSFP-4W10-100GFS P/N: QSFP-4W10-100G
0 銷量
13 評價
0 問答
光模組型號:
1件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Extreme 兼容 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 光模組(單模,1271nm,1291nm,1311nm 和 1331nm,10km,LC,DOM)
規格參數
兼容型號名
100GBASE-4WDM-10
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1271nm、1291nm、1311nm 和 1331nm
傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DML CWDM
接收類型
PIN
發射光功率
-6.5~2.5dBm
最小接收功率
-13dBm
功率預算
6.5dB
接收過載
2.5dBm
功率功耗
≤3.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
封裝技術
COB封裝(板上晶元封裝)
調製方式
NRZ
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持
協議
符合 QSFP28 MSA 標準
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110143500elsqpf.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有3.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161510204hgt1a.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DML CWDM | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 | BOX封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 | COB (板載晶元)封裝 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Broadcom 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
13
0
0
0
0
R***r
United States
August 16, 2020
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
確認購買
有幫助 18
評論 0D***r
Austria
July 28, 2020
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***o
United Kingdom
June 26, 2020
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
確認購買
有幫助 15
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄