這款QSFP+光模組設計用於在1310nm波長下,通過雙工LC連接器,在單模光纖上提供高達80km的40GBASE乙太網吞吐量。該光模組符合QSFP+ MSA和 RoHS標準。通過I2C介面,按照QSFP+ MSA規定的方式,還可以使用數字診斷功能來訪問實時操作參數。憑藉這些功能,這款易於安裝、可熱插拔的光模組非常適用於各種應用,如數據中心、高性能計算網路、企業核心和匯聚層應用。
![博科(Brocade)兼容40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202211251507160su2wu.jpg)
單擊打開
![博科(Brocade)兼容40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251507160su2wu.jpg)
![博科(Brocade)兼容40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150720bbk8vs.jpg)
![博科(Brocade)兼容40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251507231iwk71.jpg)
![博科(Brocade)兼容40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150729e0thzp.jpg)
![博科(Brocade)兼容40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150734wzz1as.jpg)
博科(Brocade)兼容40GBASE-ZR4 QSFP+單模光模組 1310nm 80km DOM 雙工LC
#168314
#168314
NT$68,407.00
FS P/N: QSFP-ZR4-40GFS P/N: QSFP-ZR4-40G
13 銷量
4 評價
2 問答
光模組型號:
69件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
博科(Brocade )兼容 40GBASE-ZR4 QSFP+光模組 (單模, 1310nm, 80km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-ZR4-40G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP+
傳輸速率
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
波長
1310nm
最遠傳輸距離
80km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
1~6dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
28dB
接收過載
-8dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>8.2dB
主機FEC
支持
誤碼率 (BER)
1E-12
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628113839byttbc.jpg)
特徵概述
40G數據中心連接
QSFP+光模組具有低功耗、高密度和高速率的特點,幫助您快速提升到40G傳輸。
已通過真機驗證互通性
每支光模組都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627145158zna9mm.jpeg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (1)兼容性 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
N***o
Mexico
March 29, 2023
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***a
Spain
March 26, 2023
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
確認購買
有幫助 0
評論 0S***a
Belgium
July 08, 2022
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄