客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.
這張圖片是關於IPC101-5M-B.

IPC101-5M-B 超高清5MP槍型監控攝像頭

Hot #170040
Hot #170040

IR DWDR H.265+

NT$1,711.00
FS P/N: IPC101-5M-B
FS P/N: IPC101-5M-B
549 銷量
14 評價
13 問答
2674件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價

IPC101-5M-B,超高清5MP槍型監控攝像頭,帶內置麥克風,98英尺夜視,IP67防風雨,室外/室內PoE IP攝像機,帶固定2.8mm鏡頭

IPC101-5M-B監控攝像頭採用5兆像素逐行掃描CMOS感測器和2.8毫米固定鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。專為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。

規格參數
產品外形
槍型
感測器類型
1/3" Progressive Scan CMOS
像素
500萬
焦距
2.8mm, 固定
最大圖像尺寸
2592x 1944 @ 20fps
光圈
F2.1
紅外距離
最遠30m
視野範圍
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(O)
最低照度
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux紅外
WDR
DWDR
音頻
內置麥克風
圖像降噪
2D/3D DNR
視頻編碼標準
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
材質
金屬和塑料
防護等級
IP67
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
4.5W
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

特徵概述

5MP超高清解析度
IPC101-5M-B最大解析度為2592x1944(每秒20幀),能夠錄製清晰的視頻,屏幕上的運動流暢和準確的色彩再現,非常適合中小企業應用。
2MP
5MP
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在50m/164ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
ONVIF確保兼容性

攝像機兼容支持ONVIF的設備,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。

隨時隨地守護您的安全

可以通過Web瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動App通過連接的NVR、電腦或手機查看、管理和錄製攝像機。

產品介紹

IPC101-5M-B,超高清5MP槍型監控攝像頭,帶內置麥克風,98英尺夜視,IP67防風雨,室外/室內PoE IP攝像機,帶固定2.8mm鏡頭

IPC101-5M-B監控攝像頭採用5兆像素逐行掃描CMOS感測器和2.8毫米固定鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。專為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。

規格參數
產品外形
槍型
感測器類型
1/3" Progressive Scan CMOS
像素
500萬
焦距
2.8mm, 固定
最大圖像尺寸
2592x 1944 @ 20fps
光圈
F2.1
紅外距離
最遠30m
視野範圍
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(O)
最低照度
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux紅外
WDR
DWDR
音頻
內置麥克風
圖像降噪
2D/3D DNR
視頻編碼標準
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
材質
金屬和塑料
防護等級
IP67
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
4.5W
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
5MP超高清解析度
IPC101-5M-B最大解析度為2592x1944(每秒20幀),能夠錄製清晰的視頻,屏幕上的運動流暢和準確的色彩再現,非常適合中小企業應用。
2MP
5MP
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在50m/164ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
ONVIF確保兼容性

攝像機兼容支持ONVIF的設備,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。

隨時隨地守護您的安全

可以通過Web瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動App通過連接的NVR、電腦或手機查看、管理和錄製攝像機。

用戶提問

用戶評價

NT$1,711.00

2674件現貨 中國倉