PC101-5M-D監控攝像頭採用5兆像素逐行掃描CMOS感測器和2.8毫米固定鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。專為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。
單擊打開
IPC101-5M-D 超高清5MP半球型監控攝像頭
Hot #170042
Hot #170042
NT$1,742.00
FS P/N: IPC101-5M-DFS P/N: IPC101-5M-D
334 銷量
1 評價
6 問答
1729件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
PC101-5M-D,超高清5MP半球型監控攝像頭,98英尺夜視,IP67防風雨和IK10防破壞,室外/室內PoE IP攝像機,帶固定2.8mm鏡頭
規格參數
產品外形
半球型
感測器類型
1/3" Progressive Scan CMOS
像素
500萬
焦距
2.8mm, 定焦
最大圖像尺寸
2592x 1944 @ 20fps
光圈
F2.1
紅外距離
最遠30m
視野範圍
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(O)
最低照度
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux紅外
WDR
DWDR
Network
10/100M Base-TX Ethernet
圖像降噪
2D/3D DNR
視頻編碼標準
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
材質
金屬
防護等級
IP67, IK10
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
4.5W
特徵概述
5MP超高清解析度
IPC101-5M-D最大解析度為2592x1944(每秒 20 幀),能夠錄製清晰的視頻,屏幕上的運動流暢和準確的色彩再現,非常適合中小企業應用。
5MP
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m/98ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
ONVIF確保兼容性
攝像頭兼容支持ONVIF的設備,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
可以通過Web瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動App通過連接的NVR、電腦或手機查看、管理和錄製攝像機。
相關視頻
產品介紹
PC101-5M-D,超高清5MP半球型監控攝像頭,98英尺夜視,IP67防風雨和IK10防破壞,室外/室內PoE IP攝像機,帶固定2.8mm鏡頭
PC101-5M-D監控攝像頭採用5兆像素逐行掃描CMOS感測器和2.8毫米固定鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。專為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。
規格參數
產品外形
半球型
感測器類型
1/3" Progressive Scan CMOS
像素
500萬
焦距
2.8mm, 定焦
最大圖像尺寸
2592x 1944 @ 20fps
光圈
F2.1
紅外距離
最遠30m
視野範圍
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(O)
最低照度
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux紅外
WDR
DWDR
Network
10/100M Base-TX Ethernet
圖像降噪
2D/3D DNR
視頻編碼標準
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
材質
金屬
防護等級
IP67, IK10
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
4.5W
特徵概述
5MP超高清解析度
IPC101-5M-D最大解析度為2592x1944(每秒 20 幀),能夠錄製清晰的視頻,屏幕上的運動流暢和準確的色彩再現,非常適合中小企業應用。
5MP
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m/98ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
ONVIF確保兼容性
攝像頭兼容支持ONVIF的設備,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
可以通過Web瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動App通過連接的NVR、電腦或手機查看、管理和錄製攝像機。
相關視頻
用戶提問
用戶評價
NT$1,742.00
1729件現貨 中國倉