IPC104-5M-D監控攝像頭採用5兆像素逐行掃描CMOS感測器和電動變焦2.8-12毫米鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。專為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。
單擊打開
IPC104-5M-D 超高清5MP半球型監控攝像頭
Hot #170044
Hot #170044
NT$3,360.00
FS P/N: IPC104-5M-DFS P/N: IPC104-5M-D
182 銷量
2 評價
3 問答
369件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
350件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
IPC104-5M-D,超高清5MP半球型監控攝像頭,帶內置麥克風,98英尺夜視,IP67防風雨和IK10防破壞,智能行為檢測,室外/室內PoE IP攝像機,帶變焦2.8-12mm鏡頭
規格參數
產品外形
半球型
感測器類型
1/2.7" Progressive Scan CMOS
像素
500萬
焦距
2.8-12mm,AF自動對焦和電動變焦鏡頭
最大圖像尺寸
2880x 1620 @ 25fps
光圈
F1.8
紅外距離
最遠30m
視野範圍
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
最低照度
0.005Lux (F1.8, AGC ON)0Lux紅外
WDR
120dB
音頻
內置麥克風
圖像降噪
2D/3D DNR
視頻編碼標準
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
材質
金屬
防護等級
IP67, IK10
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
6.0W
特徵概述
5MP超高清解析度
IPC104-5M-D最大解析度為2880x 1620@25fps,能夠錄製清晰的視頻和平滑的屏幕運動和準確的色彩再現,非常適合中小企業應用。
2MP
5MP
智能寬動態 提升背光畫質
120dB寬動態範圍(WDR)能捕捉到更大範圍的亮度,即使在高亮暗對比度環境下,也能改善圖像畫質,得到清晰柔和的圖像。
無WDR
有WDR
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m/98ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
ONVIF確保兼容性
攝像機兼容支持ONVIF的設備,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
可以通過Web瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動App通過連接的NVR、電腦或手機查看、管理和錄製攝像機。
產品介紹
IPC104-5M-D,超高清5MP半球型監控攝像頭,帶內置麥克風,98英尺夜視,IP67防風雨和IK10防破壞,智能行為檢測,室外/室內PoE IP攝像機,帶變焦2.8-12mm鏡頭
IPC104-5M-D監控攝像頭採用5兆像素逐行掃描CMOS感測器和電動變焦2.8-12毫米鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。專為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。
規格參數
產品外形
半球型
感測器類型
1/2.7" Progressive Scan CMOS
像素
500萬
焦距
2.8-12mm,AF自動對焦和電動變焦鏡頭
最大圖像尺寸
2880x 1620 @ 25fps
光圈
F1.8
紅外距離
最遠30m
視野範圍
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
最低照度
0.005Lux (F1.8, AGC ON)0Lux紅外
WDR
120dB
音頻
內置麥克風
圖像降噪
2D/3D DNR
視頻編碼標準
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
材質
金屬
防護等級
IP67, IK10
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
6.0W
特徵概述
5MP超高清解析度
IPC104-5M-D最大解析度為2880x 1620@25fps,能夠錄製清晰的視頻和平滑的屏幕運動和準確的色彩再現,非常適合中小企業應用。
2MP
5MP
智能寬動態 提升背光畫質
120dB寬動態範圍(WDR)能捕捉到更大範圍的亮度,即使在高亮暗對比度環境下,也能改善圖像畫質,得到清晰柔和的圖像。
無WDR
有WDR
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m/98ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
ONVIF確保兼容性
攝像機兼容支持ONVIF的設備,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,而無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
可以通過Web瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動App通過連接的NVR、電腦或手機查看、管理和錄製攝像機。
用戶提問
用戶評價
NT$3,360.00
369件現貨 中國倉