IPC101-2M-B監控攝像頭採用2兆像素逐行掃描CMOS 感測器和電動固定 2.8 毫米鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。
單擊打開
IPC101-2M-B 全高清2MP槍型監控攝像頭
Hot #170046
Hot #170046
NT$1,089.00
FS P/N: IPC101-2M-BFS P/N: IPC101-2M-B
801 銷量
6 評價
9 問答
1903件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
500件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
IPC101-2M-B,全高清2MP槍型監控攝像頭,帶內置麥克風,98英尺夜視,室外/室內PoE IP攝像機,帶固定2.8mm鏡頭
規格參數
產品外形
槍型
感測器類型
1/2.8" Progressive Scan CMOS
像素
200萬
固定焦距
2.8mm
最大圖像尺寸
25fps
光圈
F2.1
紅外距離
最遠30m
視野範圍
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
最低照度
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux with IR on
WDR
DWDR
圖像降噪
2D/3D DNR
音頻
內置麥克風
視頻壓縮
Ultra 265, H.265, H.264
材料
金屬和塑料
防護等級
IP67
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
3.5W
尺寸(HxWxD)
65x60x144mm
質保
2年
特徵概述
PoE供電 即插即用
廣泛兼容 簡單實用
支持與飛速和市面主流網路硬碟錄像機(NVR)搭配,通過電腦、手機上的瀏覽器、APP等軟體,對監控內容進行查看、管理和記錄。
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR有助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m/98ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
產品介紹
IPC101-2M-B,全高清2MP槍型監控攝像頭,帶內置麥克風,98英尺夜視,室外/室內PoE IP攝像機,帶固定2.8mm鏡頭
IPC101-2M-B監控攝像頭採用2兆像素逐行掃描CMOS 感測器和電動固定 2.8 毫米鏡頭,可提供高清專業監控和安全解決方案。為室內和室外環境而設計,非常適合家庭、商店和其他中小型企業。
規格參數
產品外形
槍型
感測器類型
1/2.8" Progressive Scan CMOS
像素
200萬
固定焦距
2.8mm
最大圖像尺寸
25fps
光圈
F2.1
紅外距離
最遠30m
視野範圍
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
最低照度
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0Lux with IR on
WDR
DWDR
圖像降噪
2D/3D DNR
音頻
內置麥克風
視頻壓縮
Ultra 265, H.265, H.264
材料
金屬和塑料
防護等級
IP67
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
3.5W
尺寸(HxWxD)
65x60x144mm
質保
2年
特徵概述
PoE供電 即插即用
廣泛兼容 簡單實用
支持與飛速和市面主流網路硬碟錄像機(NVR)搭配,通過電腦、手機上的瀏覽器、APP等軟體,對監控內容進行查看、管理和記錄。
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR有助於減少圖像雜訊,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在30m/98ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$1,089.00
1903件現貨 中國倉