這款50G SFP56有源光纜是採用SFP56連接器的直連光纖組件。它們適用於非常短的距離,並提供了一種在機架內部和相鄰機架之間進行連接的經濟實惠方式。它是用於50G乙太網和Infiniband EDR應用的單通道、可插拔的光纖SFP56模塊。
單擊打開
1m (3ft) 中性(Generic) 兼容 50G SFP56 有源光纜
#170114
#170114
NT$14,590.00
FS P/N: S56-AO01FS P/N: S56-AO01
5 銷量
2 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 24 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
1m (3ft) 中性(Generic)兼容50G SFP56有源光纜
規格參數
型號名
S56-AO01
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP56
最大傳輸速率
50Gbps
線纜類型
光纜
最大線纜長度
最大50m
線纜長度
1m (3ft)
最小彎曲半徑
60mm
功耗
≤2W
外護套材質
OFNP
接收器類型
PIN
發射器類型
VSCEL
FEC功能
支持 Pre-FEC
CDR
TX+RX
調製格式
PAM4
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3cd
SFP56 MSA
SFP56 MSA
保修
5年
應用方案
數據中心
數據中心
查看產品 特徵概述
數據中心的50G連接應用
具有2W低功耗、高密度和高速率的特點, SFP56光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到50G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
線纜類型 | 有源銅芯高速線纜 | 無源銅芯高速線纜 | 有源光纜 |
最大傳輸速率 | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps |
接頭類型 | QSFP-DD轉QSFP56 | QSFP-DD轉QSFP56 | QSFP-DD轉QSFP56 |
功耗 | ≤3W | ≤0.5W | ≤11W |
線纜長度 | 1-7m (3-23ft) | 0.5-3m (2-10ft) | 1-30m(3-98ft) |
線規 | 26-30AWG | 28-30AWG | / |
最小彎曲半徑 | 70-92mm | 33.5-39.5mm | 30mm |
材質 | 無氧純銅 | 無氧純銅 | OM3 |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | 低煙無鹵(LSZH) |
產品介紹
1m (3ft) 中性(Generic)兼容50G SFP56有源光纜
這款50G SFP56有源光纜是採用SFP56連接器的直連光纖組件。它們適用於非常短的距離,並提供了一種在機架內部和相鄰機架之間進行連接的經濟實惠方式。它是用於50G乙太網和Infiniband EDR應用的單通道、可插拔的光纖SFP56模塊。
規格參數
型號名
S56-AO01
品牌
飛速(FS)
接頭類型
SFP56
最大傳輸速率
50Gbps
線纜類型
光纜
最大線纜長度
最大50m
線纜長度
1m (3ft)
最小彎曲半徑
60mm
功耗
≤2W
外護套材質
OFNP
接收器類型
PIN
發射器類型
VSCEL
FEC功能
支持 Pre-FEC
CDR
TX+RX
調製格式
PAM4
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3cd
SFP56 MSA
SFP56 MSA
保修
5年
應用方案
數據中心
數據中心
查看產品 特徵概述
數據中心的50G連接應用
具有2W低功耗、高密度和高速率的特點, SFP56光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到50G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
線纜類型 | 有源銅芯高速線纜 | 無源銅芯高速線纜 | 有源光纜 |
最大傳輸速率 | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps |
接頭類型 | QSFP-DD轉QSFP56 | QSFP-DD轉QSFP56 | QSFP-DD轉QSFP56 |
功耗 | ≤3W | ≤0.5W | ≤11W |
線纜長度 | 1-7m (3-23ft) | 0.5-3m (2-10ft) | 1-30m(3-98ft) |
線規 | 26-30AWG | 28-30AWG | / |
最小彎曲半徑 | 70-92mm | 33.5-39.5mm | 30mm |
材質 | 無氧純銅 | 無氧純銅 | OM3 |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | 低煙無鹵(LSZH) |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$14,590.00
可提前預購