IBFWP工業垂直面板採用不鏽鋼製成。該面板可接受工業級網口艙壁連接器或適配器。面板具有抗衝擊能力,適用於輕工業環境,背部墊圈提供緊密密封。此外,該面板具有防水功能,可與防水適配器和防水網路線纜配合使用。
單擊打開
工業級水隔板面板
#173334
#173334
NT$230.00
FS P/N: IBFWPFS P/N: IBFWP
46 銷量
7 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 14 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
工業級水隔板面板
規格參數
面板類型
水隔面板
埠數
1
材質
不鏽鋼
顏色
金屬
標識類型
粘貼標籤
插座方向
平行
總寬 (In.)
2.69
總寬 (mm)
68.4
總深 (In.)
0.16
總深 (mm)
4.14
總高 (In.)
4.43
總高(mm)
112.55
組合孔類型
單組
安裝方向
垂直
標準
RoHS
模塊類型
NA
應用方案
水隔面板連接
水隔面板連接
查看產品 特徵概述
平面設計和工業風格
光滑的表面和曲線邊緣使得清潔更加容易。緊密貼合牆壁,呈現出工業風格的外觀。
易於安裝
它可以與防水適配器和面板底盒一起使用,安裝簡單方便。
安全耐用的不鏽鋼材質
這款耐用的面板採用金屬色調的表面處理,非常適用於在工業極端環境中使用。
耐用性和靈活性
不鏽鋼
水隔
阻燃材料
抗衝擊
產品介紹
工業級水隔板面板
IBFWP工業垂直面板採用不鏽鋼製成。該面板可接受工業級網口艙壁連接器或適配器。面板具有抗衝擊能力,適用於輕工業環境,背部墊圈提供緊密密封。此外,該面板具有防水功能,可與防水適配器和防水網路線纜配合使用。
規格參數
面板類型
水隔面板
埠數
1
材質
不鏽鋼
顏色
金屬
標識類型
粘貼標籤
插座方向
平行
總寬 (In.)
2.69
總寬 (mm)
68.4
總深 (In.)
0.16
總深 (mm)
4.14
總高 (In.)
4.43
總高(mm)
112.55
組合孔類型
單組
安裝方向
垂直
標準
RoHS
模塊類型
NA
應用方案
水隔面板連接
水隔面板連接
查看產品 特徵概述
平面設計和工業風格
光滑的表面和曲線邊緣使得清潔更加容易。緊密貼合牆壁,呈現出工業風格的外觀。
易於安裝
它可以與防水適配器和面板底盒一起使用,安裝簡單方便。
安全耐用的不鏽鋼材質
這款耐用的面板採用金屬色調的表面處理,非常適用於在工業極端環境中使用。
耐用性和靈活性
不鏽鋼
水隔
阻燃材料
抗衝擊
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$230.00
可提前預購