100GBASE-ER 單波長 QSFP28 光模組設計用於 100GBASE 乙太網吞吐量高達 30km 的單通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的模式光纖 (單模)。光模組包括一個 Broadcom 晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM4 光信號。數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,如 I2C 介面所指定QSFP28 MSA,允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP-ER-100G更改為QSFP-ER-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
![瞻博(Juniper) Networks兼容100GBASE-ER QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 30km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131155056asacq3.jpg)
單擊打開
![瞻博(Juniper) Networks兼容100GBASE-ER QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 30km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131155056asacq3.jpg)
![瞻博(Juniper) Networks兼容100GBASE-ER QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 30km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311550563b0kz9.jpg)
![瞻博(Juniper) Networks兼容100GBASE-ER QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 30km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226113323mgu07s.jpg)
![瞻博(Juniper) Networks兼容100GBASE-ER QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 30km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131155056onk58v.jpg)
![瞻博(Juniper) Networks兼容100GBASE-ER QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 30km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226113342nwtvlq.jpg)
瞻博(Juniper) Networks兼容100GBASE-ER QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 30km DOM 雙工LC
#173405
#173405
NT$65,918.00
FS P/N: QSFP-ER-100GFS P/N: QSFP-ER-100G
10 銷量
3 評價
5 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 23 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博網路兼容的 100GBASE-ER 單波長 QSFP28 PAM4 光模組(單波長、單模,1310nm,30km,LC,DOM
規格參數
型號名
QSFP-ER-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
100 Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
30km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
0~5.6 dBm
最小接收器功率
-14.7 dBm
功率預算
14.7dB
接收過載
-3.4 dBm
功耗
<5.5W
消光比
>5 dB
DOM
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C
協議
SFF-8636 Rev 2.10a、SFF-8679 V1.8、100G波長MSA 100G-ER1-30、QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162253h0hj68.jpg)
特徵概述
低於5.5W,實現節能
內置Broadcom DSP 晶元, 100G單通道光模組在100G應用中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom DSP 晶元
穩定傳輸
≤5.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816150120hswj8c.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)思科(Cisco )系列 (2)Arista 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
T***t
United States
December 27, 2022
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
確認購買
有幫助 1
評論 0M***y
United States
December 27, 2022
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
確認購買
有幫助 7
評論 0S***e
United States
December 25, 2022
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄