100GBASE-LR單波長 QSFP28 光模組設計用於通過單模光纖傳輸高達 10km 的 100GBASE 乙太網吞吐量(單模) 通過雙工 LC 連接器使用 1330nm 的波長。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-LR-100G-33更改為QSFP-LR-100G-33,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
![邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024013115282166oh6c.jpg)
單擊打開
![邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013115282166oh6c.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131152821fxn5cm.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113172940v5c6md.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311528213ic16k.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QSFP-LR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131729443m8q3d.jpg)
邁絡思(Mellanox)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1330nm 10km DOM 雙工LC
New #173808
New #173808
NT$33,255.00
FS P/N: QSFP-LR-100G-33FS P/N: QSFP-LR-100G-33
5 銷量
3 評價
5 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
邁絡思(Mellanox )兼容 100GBASE-LR QSFP28光模組 (單波長, 單模, 1330nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
型號名
QSFP-LR-100G-33
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1330nm
傳輸距離
10km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射光功率
-1.9 ~ 4.8dBm
最小接收功率
-8.2dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.8 dBm
功耗
≤4.5W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
內置 TX 和 RXCDR
FEC 功能
是 (KP4)
協議
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162442mez49g.jpg)
特徵概述
功耗低於4.5W,節能省電
內置Broadcom DSP 晶元, 100G單通道光模組在100G應用中提供高速率和低功耗的性能。
Broadcom DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1330nm | 1310nm | 1270nm | 1290nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
發射器類型 | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 | Broadcom 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)分支線纜 (1)博通(Broadcom)系列 (1)思科(Cisco )系列 (1)前向糾錯碼(FEC) (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
D***o
United Kingdom
May 10, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
確認購買
有幫助 2
評論 0H***d
Mexico
April 29, 2023
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
確認購買
有幫助 4
評論 0P***p
Ukraine
December 27, 2022
Got the single lambda transceivers. They are all working on the 1330nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄