VS-6048D系列存儲是專門為視頻監控開發的新一代統一網路存儲,具有高性能、高可靠性、高可用性、高密度、高可擴展性和高可用性。該設備集成了iSCSI存儲、RAID處理、故障切換保護、永久數據保護和先進磁碟管理技術等一系列功能,提供了並發塊訪問性能(iSCSI),因此是視頻監控中存儲的全面解決方案。它主要用於機場、停車場、港口、銀行和其他行業。
單擊打開
VS-6048D 36盤位雙控制器網路存儲主機
#173970
#173970
NT$603,497.00
FS P/N: VS-6048DFS P/N: VS-6048D
12 銷量
2 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 27 Sep, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
VS-6048D 48托架雙控制器網路存儲主機
規格參數
存儲控制器
英特爾64位多核處理器
錄製性能
最多512通道/1024Mbps
控制器
2
主機連接
高達1024
內存
16GB,高達128 GB
硬碟驅動器
48個SATA/SAS/NL SAS介面
電源
1個默認,1個可選
功耗
< 700W
互操作性
ONVIF® 配置文件S規範 onvif.org
電源
100 V – 127 V/ 200 V – 240 V AC, 60 Hz/50 Hz
操作系統
Windows和Linux
毛重
< 68 kg
工作溫度
5 to 40°C(41 to 104 °F)
尺寸(H ×W×D)
178mm×482mm×801mm
特徵概述
48機架雙控制器滿足高密度部署需求
英特爾64位伺服器平臺架構、64位多核處理器、ECC DDR4內存和64位存儲操作系統提供穩定的數據訪問,確保卓越的業務連續性。
大存儲空間視頻資源的統一管理
該系統有自己的平臺軟體,提供充足的存儲空間,可以控制和顯示整個視頻圖像資源,並管理視頻圖像資源。
冗餘N+M熱備用技術
N+M熱備用是一種安全的故障切換技術。如果某個IP SAN出現故障,備用IP SAN將立即接管,從而有效地避免了數據丟失風險。
ONVIF確保兼容性
此IPSAN與支持ONVIF的設備兼容,因此您可以輕鬆建立穩定多樣的網路,而無需檢查長的兼容性列表。
產品介紹
VS-6048D 48托架雙控制器網路存儲主機
VS-6048D系列存儲是專門為視頻監控開發的新一代統一網路存儲,具有高性能、高可靠性、高可用性、高密度、高可擴展性和高可用性。該設備集成了iSCSI存儲、RAID處理、故障切換保護、永久數據保護和先進磁碟管理技術等一系列功能,提供了並發塊訪問性能(iSCSI),因此是視頻監控中存儲的全面解決方案。它主要用於機場、停車場、港口、銀行和其他行業。
規格參數
存儲控制器
英特爾64位多核處理器
錄製性能
最多512通道/1024Mbps
控制器
2
主機連接
高達1024
內存
16GB,高達128 GB
硬碟驅動器
48個SATA/SAS/NL SAS介面
電源
1個默認,1個可選
功耗
< 700W
互操作性
ONVIF® 配置文件S規範 onvif.org
電源
100 V – 127 V/ 200 V – 240 V AC, 60 Hz/50 Hz
操作系統
Windows和Linux
毛重
< 68 kg
工作溫度
5 to 40°C(41 to 104 °F)
尺寸(H ×W×D)
178mm×482mm×801mm
特徵概述
48機架雙控制器滿足高密度部署需求
英特爾64位伺服器平臺架構、64位多核處理器、ECC DDR4內存和64位存儲操作系統提供穩定的數據訪問,確保卓越的業務連續性。
大存儲空間視頻資源的統一管理
該系統有自己的平臺軟體,提供充足的存儲空間,可以控制和顯示整個視頻圖像資源,並管理視頻圖像資源。
冗餘N+M熱備用技術
N+M熱備用是一種安全的故障切換技術。如果某個IP SAN出現故障,備用IP SAN將立即接管,從而有效地避免了數據丟失風險。
ONVIF確保兼容性
此IPSAN與支持ONVIF的設備兼容,因此您可以輕鬆建立穩定多樣的網路,而無需檢查長的兼容性列表。
用戶提問
用戶評價
NT$603,497.00
可提前預購