網路錄像機(NVR)可錄製多達64個攝像機的視頻,其8盤位SATA 3.5" HDD介面可將存儲容量擴展至總共96TB。多種監控方式,包括網路瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小企業、教育機構、酒店等應用,具有開放式架構,支持多用戶訪問,可與IP攝像機互操作。
單擊打開
NVR308-64C, 64-Channel Network Video Recorder, Record 64CH 4K@30fps, Live View/Playback 4CH 4K@30fps, Supports up to 8x12TB Hard Drive
#174018
#174018
NT$15,834.00
FS P/N: NVR308-64CFS P/N: NVR308-64C
24 銷量
2 評價
6 問答
20件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
NVR308-64C,64通道網路錄像機,錄製64CH 4K@30fps,實時查看/回放4CH 4K@30fps,最高支持8個12TB硬碟(不含)
規格參數
IP視頻輸入
64-Channel
解碼格式
Ultra 265, H.265, H.264
HDMI輸出
4K (3840x 2160)@30, 1920x 1080p@60, 1920x 1080p@50, 1600x 1200@60, 1280x 1024@60, 1280x 720@60, 1024x 768@60
VGA輸出
1920x 1080p@60, 1920x 1080p@50, 1280x 1024@60, 1600x 1200@60, 1280x 720@60, 1024x 768@60
音頻輸入
1-ch, RCA
音頻輸出
1-ch, RCA
傳入帶寬
320Mbps
解碼能力
Ultra 265/H.265, 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1
H.264,2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
H.264,2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
傳出帶寬
160Mbps
實時取景/回放解析度
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
8x SATA介面
容量
96TB(不含),每個磁碟最多12TB
網路介面
2個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
2x USB 2.0(前面板),1x USB 3.0(後面板)
電源消耗
≤ 32W (無硬碟)
電源
AC 100-240V
尺寸(HxWxD)
89× 442× 426mm
工作溫度
-10 ~ 55°C
特徵概述
64通道實時直播
高達4K(8MP)清晰度的高品質圖像,一屏64通道顯示,確保您不錯過任何細節,適用於商場、校園、酒店和寫字樓等。
高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
ONVIF確保兼容性
NVR308-64C兼容飛速(FS)等品牌的IP攝像機,支持ONVIF,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
產品介紹
NVR308-64C,64通道網路錄像機,錄製64CH 4K@30fps,實時查看/回放4CH 4K@30fps,最高支持8個12TB硬碟(不含)
網路錄像機(NVR)可錄製多達64個攝像機的視頻,其8盤位SATA 3.5" HDD介面可將存儲容量擴展至總共96TB。多種監控方式,包括網路瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小企業、教育機構、酒店等應用,具有開放式架構,支持多用戶訪問,可與IP攝像機互操作。
規格參數
IP視頻輸入
64-Channel
解碼格式
Ultra 265, H.265, H.264
HDMI輸出
4K (3840x 2160)@30, 1920x 1080p@60, 1920x 1080p@50, 1600x 1200@60, 1280x 1024@60, 1280x 720@60, 1024x 768@60
VGA輸出
1920x 1080p@60, 1920x 1080p@50, 1280x 1024@60, 1600x 1200@60, 1280x 720@60, 1024x 768@60
音頻輸入
1-ch, RCA
音頻輸出
1-ch, RCA
傳入帶寬
320Mbps
解碼能力
Ultra 265/H.265, 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080p@30, 32x 960p@25, 36x 720p@30, 64x D1
H.264,2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
H.264,2x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080p@30, 28x 960p@25, 30x 720p@30, 64x D1
傳出帶寬
160Mbps
實時取景/回放解析度
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
8x SATA介面
容量
96TB(不含),每個磁碟最多12TB
網路介面
2個RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網介面
USB介面
2x USB 2.0(前面板),1x USB 3.0(後面板)
電源消耗
≤ 32W (無硬碟)
電源
AC 100-240V
尺寸(HxWxD)
89× 442× 426mm
工作溫度
-10 ~ 55°C
特徵概述
64通道實時直播
高達4K(8MP)清晰度的高品質圖像,一屏64通道顯示,確保您不錯過任何細節,適用於商場、校園、酒店和寫字樓等。
高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
ONVIF確保兼容性
NVR308-64C兼容飛速(FS)等品牌的IP攝像機,支持ONVIF,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
用戶提問
用戶評價
NT$15,834.00
20件現貨 中國倉