網路錄像機(NVR)可錄製多達256個攝像機的視頻,其24盤位SATA 3.5" HDD介面的存儲空間可擴展至總共240TB。多種監控方式,包括網路瀏覽器、監控軟體 和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小企業、教育機構、酒店等應用,具有開放式架構,支持多用戶訪問,可與IP攝像機互操作。
單擊打開
NVR724-256C,256通道網路錄像機,錄製256CH 4K@30fps,實時查看/回放5CH 4K@30fps,支持高達24x10TB硬碟(不含)
#174020
#174020
NT$501,431.00
FS P/N: NVR724-256CFS P/N: NVR724-256C
3 銷量
1 評價
5 問答
5件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 DHL Express Worldwide
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
NVR724-256C,256通道網路錄像機,錄製256CH 4K@30fps,實時查看/回放5CH 4K@30fps,最多支持24x10TB硬碟(不含)
規格參數
IP視頻輸入
256-Channel
解碼格式
Ultra 265, H.265, H.264
HDMI輸出
4K(3840x2160@30fps),1920x1080@60fps,
1920x1080@50fps,1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
1920x1080@50fps,1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
VGA輸出
1920x1080@60fps,1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
音頻輸入
1-ch, RCA
音頻輸出
1-ch, RCA
傳入帶寬
768Mbps
解碼能力
5x 4K@30,20x 1080P@30,
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
傳出帶寬
768Mbps
實時取景/回放解析度
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
24x SATA介面
容量
240TB(不包含在內),每個硬碟最多10TB
網路介面
4個RJ-45 10M/100M/1000M 自適應乙太網介面
USB介面
2x USB 2.0(前面板),2x USB 3.0(後面板)
電源消耗
≤ 70W (無硬碟)
電源
AC 100-240V
尺寸(HxWxD)
175.5× 533× 484.6mm
工作溫度
-10~ 55°C
特徵概述
256通道實時直播
高達4K(8MP)清晰度的高品質圖像,一屏256通道顯示,確保您不錯過任何細節,適用於商場、校園、酒店和寫字樓等。
高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
ONVIF確保兼容性
NVR724-256C兼容飛速(FS)等品牌的IP攝像機,支持ONVIF,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
產品介紹
NVR724-256C,256通道網路錄像機,錄製256CH 4K@30fps,實時查看/回放5CH 4K@30fps,最多支持24x10TB硬碟(不含)
網路錄像機(NVR)可錄製多達256個攝像機的視頻,其24盤位SATA 3.5" HDD介面的存儲空間可擴展至總共240TB。多種監控方式,包括網路瀏覽器、監控軟體 和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小企業、教育機構、酒店等應用,具有開放式架構,支持多用戶訪問,可與IP攝像機互操作。
規格參數
IP視頻輸入
256-Channel
解碼格式
Ultra 265, H.265, H.264
HDMI輸出
4K(3840x2160@30fps),1920x1080@60fps,
1920x1080@50fps,1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
1920x1080@50fps,1600x1200@60fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
VGA輸出
1920x1080@60fps,1920x1080@50fps,
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
1280x1024@60fps,1280x720@60fps,
1024x768@60fps
音頻輸入
1-ch, RCA
音頻輸出
1-ch, RCA
傳入帶寬
768Mbps
解碼能力
5x 4K@30,20x 1080P@30,
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
24x 1080P@25,40x 960P@25,
45x 720P@30,54x 720P@25,96x D1
傳出帶寬
768Mbps
實時取景/回放解析度
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
24x SATA介面
容量
240TB(不包含在內),每個硬碟最多10TB
網路介面
4個RJ-45 10M/100M/1000M 自適應乙太網介面
USB介面
2x USB 2.0(前面板),2x USB 3.0(後面板)
電源消耗
≤ 70W (無硬碟)
電源
AC 100-240V
尺寸(HxWxD)
175.5× 533× 484.6mm
工作溫度
-10~ 55°C
特徵概述
256通道實時直播
高達4K(8MP)清晰度的高品質圖像,一屏256通道顯示,確保您不錯過任何細節,適用於商場、校園、酒店和寫字樓等。
高效播放 智能搜索
最多可同時回放16個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
ONVIF確保兼容性
NVR724-256C兼容飛速(FS)等品牌的IP攝像機,支持ONVIF,因此您可以輕鬆建立穩定且多樣化的網路,無需檢查長長的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
用戶提問
用戶評價
NT$501,431.00
5件現貨 中國倉