VS-2024S存儲是專門為視頻監控開發的經濟型統一網路存儲,具有高性能、高可靠性、低功耗、高可用性等特點。該設備集成了視頻數據管理、iSCSI存儲、RAID處理、永久數據保護和先進磁碟管理技術等一系列功能,提供了並發塊訪問性能(iSCSI),因此是視頻監控中存儲的全面解決方案。主要應用於機場、停車場、港口、銀行等行業。
單擊打開
VS-2024S,24盤位單控制器網路存儲主機
#174334
#174334
NT$116,313.00
FS P/N: VS-2024SFS P/N: VS-2024S
6 銷量
2 評價
5 問答
可提前預購, Ship by 27 Sep, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
VS-2024S 24托架單控制器網路存儲主機
規格參數
存儲控制器
英特爾64位多核處理器
執行
320通道(640Mbps)錄製,
160信道(320Mbps),
32通道(64Mbps)播放
160信道(320Mbps),
32通道(64Mbps)播放
控制器
1
主機連接
最多1024
內存
4GB
硬碟驅動器
24個SATA介面
電源
1+1 冗餘
功耗
< 280 W
互操作性
ONVIF® 配置文件S規格 onvif.org
冗餘磁碟陣列
JBOD and RAID 0,1, 5, 6
支持協議
iSCSI
毛重
< 32 kg
工作溫度
5 to 40°C (41 to 104 °F)
尺寸(H ×W×D)
6.9" x19" x23" (175.0×481.6×583.0mm)
特徵概述
專門為視頻監控開發的統一網路存儲
一種經濟高效的高密度網路存儲設備,可為安全系統提供可靠穩定的存儲空間。
廣泛的應用
該系統擁有自己的平臺軟體,軟硬體集成,可以控制和顯示整個視頻圖像資源,並管理視頻圖像資源
冗餘N+M熱備用技術
N+M熱備用是一種安全的故障切換技術。如果某個IP SAN出現故障,備用IP SAN將立即接管,從而有效地避免了數據丟失風險。
ONVIF確保兼容性
此IPSAN與支持ONVIF的設備兼容,因此您可以輕鬆建立穩定多樣的網路,而無需檢查長的兼容性列表。
產品介紹
VS-2024S 24托架單控制器網路存儲主機
VS-2024S存儲是專門為視頻監控開發的經濟型統一網路存儲,具有高性能、高可靠性、低功耗、高可用性等特點。該設備集成了視頻數據管理、iSCSI存儲、RAID處理、永久數據保護和先進磁碟管理技術等一系列功能,提供了並發塊訪問性能(iSCSI),因此是視頻監控中存儲的全面解決方案。主要應用於機場、停車場、港口、銀行等行業。
規格參數
存儲控制器
英特爾64位多核處理器
執行
320通道(640Mbps)錄製,
160信道(320Mbps),
32通道(64Mbps)播放
160信道(320Mbps),
32通道(64Mbps)播放
控制器
1
主機連接
最多1024
內存
4GB
硬碟驅動器
24個SATA介面
電源
1+1 冗餘
功耗
< 280 W
互操作性
ONVIF® 配置文件S規格 onvif.org
冗餘磁碟陣列
JBOD and RAID 0,1, 5, 6
支持協議
iSCSI
毛重
< 32 kg
工作溫度
5 to 40°C (41 to 104 °F)
尺寸(H ×W×D)
6.9" x19" x23" (175.0×481.6×583.0mm)
特徵概述
專門為視頻監控開發的統一網路存儲
一種經濟高效的高密度網路存儲設備,可為安全系統提供可靠穩定的存儲空間。
廣泛的應用
該系統擁有自己的平臺軟體,軟硬體集成,可以控制和顯示整個視頻圖像資源,並管理視頻圖像資源
冗餘N+M熱備用技術
N+M熱備用是一種安全的故障切換技術。如果某個IP SAN出現故障,備用IP SAN將立即接管,從而有效地避免了數據丟失風險。
ONVIF確保兼容性
此IPSAN與支持ONVIF的設備兼容,因此您可以輕鬆建立穩定多樣的網路,而無需檢查長的兼容性列表。
用戶提問
用戶評價
NT$116,313.00
可提前預購