戴爾 QSFP-eER4-100G 兼容 QSFP28 光模組專為 80 km光通信應用而設計。該模塊包含 4 通道光發射器、4 通道光接收器和模塊管理塊,包括 2 線串列介面。光信號通過工業標準 LC 連接器多路復用到單模光纖。憑藉這些特性,這款易於安裝、熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 電信連接、數據中心、高性能計算網路、企業核心和分布層應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-eER4-100G更改為QSFP-eER4-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
戴爾(Dell)兼容100GBASE-ER4 QSFP28單模光模組 1310nm 60km DOM 雙工LC
New #174712
New #174712
NT$115,069.00
FS P/N: QSFP-eER4-100GFS P/N: QSFP-eER4-100G
5 銷量
4 評價
5 問答
光模組型號:
可提前預購, Ship by 19 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾 QSFP-eER4-100G 兼容 100GBASE-ER4 QSFP28 光模組(單模,1310nm,60km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QSFP-eER4-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps
波長
1310nm
傳輸距離
60km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收類型
PIN
發射光功率
1 ~ 6dBm
最小接收功率
-30dBm
功率預算
31dB
接收過載
6dBm
功耗
≤5.5W
消光比
>6dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
調製方式
NRZ
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
協議
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
符合 RoHS-10 標準
IEEE 802.3ba
符合 RoHS-10 標準
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有5.5W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 60km | 80km | 40km | 40km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)思科(Cisco )系列 (2)前向糾錯碼(FEC) (1)兼容衰減器 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
V***r
United States
September 27, 2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
確認購買
有幫助 2
評論 0G***s
United States
September 21, 2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
確認購買
有幫助 7
評論 0A***l
United States
January 30, 2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄