FS 兼容 QSFP28 光模組通過單模光纖提供高達 10km 的 100GBase-BX 吞吐量(單模) 通過 LC 連接器使用 1331nm-TX/1271nm-RX 的波長。這個雙向單元必須與另一個光模組或互補波長的網路設備一起使用。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 100G 乙太網、數據中心和存儲區域網路應用。
![飛速(FS)100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201181422fymaf7.jpg)
單擊打開
![飛速(FS)100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181422fymaf7.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011814248m0y0b.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181439s74st8.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181428csfs6v.jpg)
![飛速(FS)100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC 這張圖片是關於Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181431n3gktn.jpg)
飛速(FS)100GBASE-BX10 QSFP28單模光模組 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM 單工LC
#175140
#175140
NT$18,634.00
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
19 銷量
5 評價
5 問答
53件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
適用於乙太網和數據中心的 FS 兼容 100GBASE-BX10 QSFP28 光模組(單模,1331nm-TX/1271nm-RX、10km,LC,DOM)
規格參數
型號名
Q28-100G-BX10
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
106.25Gbps
波長
1331nm-TX/1271nm-RX
傳輸距離
10km
介面
單工LC
光纖類型
單模
發射器類型
DFB
接收類型
PIN
發射光功率
-1.9-4.8dBm
接收反射率
< -26dB
最小功率預算
6.3dB
接收過載
4.8dBm
功耗
<4W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 MSA
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309121620264y0j8p.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接和電信應用
QSFP28光模組具有4W低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827161339tbnml9.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 單工LC | 單工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km | 20km | 20km | 20km |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
溫度範圍 | 0~70°C | -20~85°C (延展級) | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)配置 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
1
0
0
0
M***n
United States
November 10, 2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
確認購買
有幫助 0
評論 0M***o
Australia
April 20, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄