客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.
這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.

飛速(FS)40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC

#175840
#175840

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W 40G/100G 雙工 LC 多模

NT$13,656.00
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
6 銷量
11 評價
5 問答
46件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

40/100GBASE-SM4 SWDM4 雙速率 QSFP28 光模組(雙速率、多模,850nm,100m、LC,DOM)

40/100GBASE-SM4 SWDM4 雙速率 QSFP28 光模組設計用於 40/100G 乙太網吞吐量通過雙工 LC 連接器使用 850nm 的波長,在 OM5 多模光纖 (多模) 上長達 150m。該光模組符合 QSFP28 MSA、SWDM MSA 和 IEEE802.3bm CAUI-4 電氣介面。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 40/100G 乙太網、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。

規格參數
兼容型號名
Q28-40/100G-SM4
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
傳輸速率
雙速率 40 Gbps 和 100 Gbps
波長
850nm
傳輸距離
100G
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 40G
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
介面
雙工 LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
100G
-7.5~2 dBm
40G
-7.5~3dBm
接收靈敏度
100G
L0
-9.5dBm, L1
-9.4dBm, L2
-9.4dBm, L3
-9.4dBm 40G
L0
-12.9dBm, L1
-12.5dBm, L2
-12.2dBm, L3
-11.9dBm
功率預算
100G
1.9dB
40G
2dB
接收過載
100G
3.4 dBm
40G
2.4 dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>2 dB
DOM
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C
協議
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
保修
5 年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每支光模組都達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
100G數據中心連接

QSFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。

全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
BER 5x10E-5
溫度測試
0~70°C
中心波長
850nm
850nm
850nm
850nm
接頭
雙工LC
雙工LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯)
最大傳輸距離
100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5
70m@OM3 100m@OM4
100m@OM4
光纖類型
多模
多模
多模
多模
調製格式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
晶元
Macom 晶元
II-VI Finisar 晶元
Macom 晶元
Macom 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
0~70°C
應用場景
數據中心
40/100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
10G升級解決方案
數據中心
100GBASE乙太網
100G轉4x25G分支應用
200G轉2x100G分支應用
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)思科(Cisco )系列 (1)定製 (1)飛速(FS)S5850 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
11
0
0
0
0

M***n

United States

November 13, 2023
5.0
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
確認購買
有幫助 20
評論 0

M***s

United States

October 13, 2023
5.0
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
確認購買
有幫助 4
評論 0

B***e

United States

October 03, 2023
5.0
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄