FS for 邁絡思(Mellanox)兼容 QSFP28 光模組設計用於 40/100G 乙太網吞吐量通過雙工 LC 連接器使用 850nm 的波長,在 OM5 多模光纖 (多模) 上長達 150m。該光模組符合 QSFP28 MSA、SWDM MSA 和 IEEE802.3bm CAUI-4 電氣介面。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 40/100G 乙太網、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。
![邁絡思(Mellanox)兼容40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302091148512ejxhe.jpg)
單擊打開
![邁絡思(Mellanox)兼容40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302091148512ejxhe.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645zs25d8.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209114851o27npv.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209114851dej2gl.jpg)
![邁絡思(Mellanox)兼容40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645j231hr.jpg)
邁絡思(Mellanox)兼容40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m OM4 DOM 雙工LC
#175842
#175842
NT$13,656.00
FS P/N: Q28-40/100G-SM4FS P/N: Q28-40/100G-SM4
92 銷量
11 評價
5 問答
光模組型號:
44件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
FS for 邁絡思(Mellanox)兼容 40/100GBASE-SM4 SWDM4 雙速率 QSFP28 光模組(雙速率、多模,850nm,100m、LC,DOM)
規格參數
型號名
Q28-40/100G-SM4
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
雙速率 40 Gbps 和 100 Gbps
波長
850nm
傳輸距離
100G
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G
40G
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
介面
雙工LC
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL
接收類型
PIN
發射光功率
100G
-7.5~2 dBm
40G
40G
-7.5~3 dBm
接收靈敏度
100G
-9.5~-9.4 dBm
40G
40G
-12.9~-11.9 dBm[100G < br/>L0
-9.5 dBm L1
-9.4 dBm L2
-9.4 dBm L3
-9.4 dBm 40G L0
-12.9 dBm L1
-12.5 dBm L2
-12.2 dBm L3
-11.9 dBm]
功率預算
100G
1.9dB
40G
40G
2dB
接收過載
100G
3.4 dBm
40G
40G
2.4 dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>2 dB
DOM
支持
商用溫度範圍
0 ~70°C
保修
5 年
協議
SWDM MSA、QSFP28 MSA、IEEE802.3bm CAUI-4
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230831153636q1i13c.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113540622398.jpg)
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
BER 5x10E-5
溫度測試
0~70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
光纖類型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
應用 | 數據中心 40/100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 200G到 2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)思科(Cisco )系列 (1)定製 (1)飛速(FS)S5850 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
11
0
0
0
0
M***n
United States
November 13, 2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
確認購買
有幫助 20
評論 0M***s
United States
October 13, 2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
確認購買
有幫助 4
評論 0B***e
United States
October 03, 2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄