40/100GBASE-SM4 SWDM4 雙速率光模組設計用於通過雙工LC連接器提供40/100G乙太網吞吐量,使用850nm波長,通過OM5多模光纖實現150m的傳輸距離。該光模組符合 QSFP28 MSA、SWDM MSA 和 IEEE802.3bm CAUI-4 電氣介面。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如 40/100G 乙太網、電信、服務提供商應用和 5G 無線網路。
![定製40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230207161645le0erb.jpg)
單擊打開
![定製40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645le0erb.jpg)
![定製40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645zs25d8.jpg)
![定製40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645n8d182.jpg)
![定製40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645uemnki.jpg)
![定製40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m DOM 雙工LC 這張圖片是關於Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645j231hr.jpg)
定製40/100GBASE-SM4 QSFP28多模光模組 SWDM4 雙速率 850nm 100m DOM 雙工LC
#175843
#175843
NT$13,656.00
FS P/N: Q28-40/100G-SM4FS P/N: Q28-40/100G-SM4
11 銷量
11 評價
5 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
45件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
40/100GBASE-SM4 SWDM4 雙速率 QSFP28光模組 (雙速率, 多模, 850nm, 100m, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
Q28-40/100G-SM4
品牌
飛速(FS)
外形
QSFP28
傳輸速率
雙速率 40 Gbps 和 100 Gbps
波長
850nm
傳輸距離
100G
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
介面
雙工 LC
光纖類型
多模多模
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PIN
發射光功率
100G
-7.5~2 dBm
40G
40G
-7.5~3dBm
接收靈敏度
100G
L0
-9.5dBm, L1
-9.4dBm, L2
-9.4dBm, L3
-9.4dBm 40G
L0
-12.9dBm, L1
-12.5dBm, L2
-12.2dBm, L3
-11.9dBm
功率預算
100G
1.9dB
40G
40G
2dB
接收過載
100G
3.4 dBm
40G
40G
2.4 dBm
功耗
≤3.5W
消光比
>2 dB
DOM
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C
協議
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230831153636q1i13c.jpg)
特徵概述
100G數據中心連接
QSFP28光模組具有低功耗、高密度和高速率特性,提供了一種流行的方式來幫助您快速提升到 100G傳輸。
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
BER 5x10E-5
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (使用12芯中的8芯) |
最大傳輸距離 | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 (使用主機前向糾錯碼(FEC)) 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 70m@OM3 100m@OM4 (使用主機前向糾錯碼(FEC)) | 100m@OM4 |
光纖類型 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
調製 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
晶元 | Macom 晶元 | II-VI Finisar 晶元 | Macom 晶元 | Macom 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
應用 | 數據中心 40/100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 10G升級解決方案 | 數據中心 100GBASE乙太網 100G到4x25G分線 200G到2x100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (1)思科(Cisco )系列 (1)定製 (1)飛速(FS)S5850 系列 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
11
0
0
0
0
M***n
United States
November 13, 2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
確認購買
有幫助 20
評論 0M***s
United States
October 13, 2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
確認購買
有幫助 4
評論 0B***e
United States
October 03, 2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄