網路錄像機(NVR)最多可錄製8個攝像機的視頻,存儲總共可擴展至8TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。
單擊打開
NVR101-8C,8通道網路錄像機,錄製8CH 4K@30fps,實時查看/回放1CH 4K@30fps,支持高達1x8TB硬碟(不含)
#176665
#176665
NT$2,146.00
FS P/N: NVR101-8CFS P/N: NVR101-8C
50 銷量
2 評價
7 問答
36件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
40件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
NVR101-8C,8通道網路錄像機,錄製8CH 4K@30fps,實時查看/回放1CH 4K@30fps,支持高達1x8TB硬碟(不含)
規格參數
IP視頻輸入
8通道
解碼格式
H.265, H.264, MJPEG
HDMI輸出
"4K(3840x 2160)@30fps, 1920x 1080@60fps 1920x 1080@50fps, 1600x 1200@60fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps"
VGA輸出
1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps, 1600x 1200@60fps,1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
音頻輸入
N/A
音頻輸出
1-ch, 3.5mm
傳入帶寬
64Mbps
解碼能力
1x 4K@30fps, 4x 5MP@25fps, 4x 4MP@25fps, 4x 3MP@25fps, 4x 1080p@30fps, 8x 720p@30fps
傳出帶寬
48Mbps
實時取景/回放解析度
4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
1x SATA介面
容量
每個磁碟高達8TB
網路介面
1個RJ45 10M/100M自適應乙太網介面
USB介面
後面板
2x USB2.0
電源消耗
≤ 5W (無硬碟)
電源
12V DC
尺寸(HxWxD)
53x 260x 215mm
工作溫度
-10°C~+55°C
特徵概述
高效播放 智能搜索
最多可以同時回放8個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
24/7連續錄製
NVR擁有高達8TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
產品介紹
NVR101-8C,8通道網路錄像機,錄製8CH 4K@30fps,實時查看/回放1CH 4K@30fps,支持高達1x8TB硬碟(不含)
網路錄像機(NVR)最多可錄製8個攝像機的視頻,存儲總共可擴展至8TB。多種監控方式,包括網頁瀏覽器、監控軟體和移動應用程序,可輕鬆管理您的攝像機和NVR,非常適合中小型企業、教育機構、酒店等應用。
規格參數
IP視頻輸入
8通道
解碼格式
H.265, H.264, MJPEG
HDMI輸出
"4K(3840x 2160)@30fps, 1920x 1080@60fps 1920x 1080@50fps, 1600x 1200@60fps, 1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps"
VGA輸出
1920x 1080@60fps, 1920x 1080@50fps, 1600x 1200@60fps,1280x 1024@60fps, 1280x 720@60fps, 1024x 768@60fps
音頻輸入
N/A
音頻輸出
1-ch, 3.5mm
傳入帶寬
64Mbps
解碼能力
1x 4K@30fps, 4x 5MP@25fps, 4x 4MP@25fps, 4x 3MP@25fps, 4x 1080p@30fps, 8x 720p@30fps
傳出帶寬
48Mbps
實時取景/回放解析度
4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
SATA
1x SATA介面
容量
每個磁碟高達8TB
網路介面
1個RJ45 10M/100M自適應乙太網介面
USB介面
後面板
2x USB2.0
電源消耗
≤ 5W (無硬碟)
電源
12V DC
尺寸(HxWxD)
53x 260x 215mm
工作溫度
-10°C~+55°C
特徵概述
高效播放 智能搜索
最多可以同時回放8個攝像機的視頻,大大提高了回放鏡頭的速度。智能搜索功能讓您快速找到目標素材。
24/7連續錄製
NVR擁有高達8TB的硬碟容量,可為每一小時、每一天提供安全保障。採用先進的H.265格式,比H.264提供更長的存儲天數。
隨時隨地守護您的安全
NVR可以通過網路瀏覽器、VMS(視頻管理軟體)和移動應用程序進行遠程管理,輕鬆便捷。
用戶提問
用戶評價
NT$2,146.00
36件現貨 中國倉