客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.
這張圖片是關於SFP-10GM-T.

Juniper Networks 740-123734兼容10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T SFP+電口模塊 RJ-45 30m(LOS)

#178032
#178032

Marvell ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 SGMII Rx_LOS

NT$2,240.00
FS P/N: SFP-10GM-T
FS P/N: SFP-10GM-T
381 銷量
15 評價
5 問答
242件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

瞻博(Juniper)740-123734 兼容 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T光模組 (電口, 30m, RJ-45)

該光模組通過RJ-45連接器,在cat6a/cat7線纜上提供高達30m的10GBase-T吞吐量。該光模組符合IEEE 802.3-2012、IEEE 802.3ab和SFP MSA標準。每個SFP光模組都經過單獨測試,可用於一系列交換機、路由器、伺服器、網卡(NIC)等設備。具有低功耗特性的這款易於安裝、可熱插拔的10G SFP光模組非常適用於企業網路中的區域網應用和其他使用電口連接的網路場景。具備10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps多速率功能,適用於Aquantia應用。

規格參數
兼容型號名
740-123734
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10.3125Gbps
功耗
≤2.5W
最遠傳輸距離
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable 或更遠
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
介面
10G
RJ-45
線纜類型
銅纜
特殊特性
RX_LOS
DDM/DOM(數字診斷)
未實施
EMC (抗電磁干擾)
支持
MTBF
6430000小時
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
靈活的區域網部署

使用預裝的乙太網線纜,可以在短距離內創建靈活、低成本的區域網。

低功耗,實現節能
內置的Marvell晶元實現了10G乙太網的穩定傳輸和低功耗,節能並提供具有成本效益的解決方案。
Marvell晶元
穩定傳輸
≤2.5W
低功耗
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps
高達10G乙太網連接
使用RJ45連接器安裝簡便

採用RJ45介面,支持熱插拔,即插即用,專為機架內和相鄰機架之間的10G乙太網連接而設計,可使用Cat 6a/7線纜。

為您的網路實現無縫升級

通過重新配置光模組以適應不同品牌,FS BOX提供了靈活的庫存成本。

最大傳輸速率
10Gbps
10Gbps
10Gbps
連接器
RJ-45
RJ-45
RJ-45
最遠傳輸距離
10/100/1000M:100m
2.5G:100m
5G:70m
10G:30m
30m
80m
光纖類型
Cat6A/Cat7及更高
Cat6A/Cat7及更高
Cat6A/Cat7及更高
功耗
<2.5W
<2.3W
<2.5W
工作溫度
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
0~70°C
用戶提問
提問
所有 (5)產品對比 (2)連接 (1)參數 (1)產品推薦 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
15
0
0
0
0

A***r

United States

May 29, 2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
確認購買
有幫助 0
評論 0

A***r

United States

May 29, 2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
確認購買
有幫助 0
評論 0

E***s

United States

May 19, 2024
5.0
Arrived promptly. Transceived as expected.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄